PSK RTU 50 je datalogger s integrovaným modemem GSM/GPRS, 2 analogovými a 4 digitálními vstupy, 2 digitálními výstupy, 1 sériovým rozhraním a 1 rozhraním Ethernet. Díky inovativnímu řízení výkonu může být datalogger poháněn bateriemi nebo solárními články.
PSK RTU 50
-
Datalogger
2400018
Datalogger s integrovaným modemem GSM/GPRS, 2 analogovými a 4 digitálními vstupy, 4 digitálními výstupy, 1 sériovým rozhraním a 1 rozhraním Ethernet
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (plastové pouzdro) |
| Remanentní datová paměť | 1 MB |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 832 kB |
| Příkon | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | max. 0,12 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | 100 mA |
| Příkon typický | 5 mA |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Popis hodin reálného času | ±9 s/m interní akumulátor |
| Analogový: | |
| Počet vstupů | 2 |
| Typ připojení | konektory COMBICON |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω (proti zemi) |
| Rozlišení převodníku A/D | 12 Bit |
| Digitální: | |
| Počet vstupů | 4 |
| Technologie připojení | COMBICON |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Počet výstupů | 2 (Reléový výstup) |
| Výstupní napětí | max. 60 V DC |
| Výstupní proud | max. 1 A |
| Bateriové napětí | 3 V DC |
| Kapacita baterie | 235 mAh |
| Typ připojení | COMBICON |
| Vstup/výstup, napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 14 |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS |
| Frekvenční rozsah | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | SMA (zdířka) |
| Impedance | 50 Ω |
| Rozhraní SIM | SIM karta 1,8-Volt a 3-Volt |
| RS -232 | |
| Fyzika přenosu | Úroveň TTL |
| Počet kanálů | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Počet kanálů | 1 |
| Podporované protokoly | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| sériový | |
| Systém sběrnice | Ostatní |
| Informace k typu připojení | Speciální rozhraní pro VEGABAR 66 |
| Počet kanálů | 1 |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Počet kanálů | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| Podporované protokoly | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Formát souboru/kódování | Konfigurační protokol |
| Šířka | 210 mm |
| Výška | 110 mm |
| Hloubka | 45 mm |
| Barva | stříbrný/černý |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Šok | 25g, kritérium 1, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 5g |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Výboj statické elektřiny (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetická pole EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 ČSN EN 61000-4-3 (vyzařovaná vysokofrekvenční elektromagnetická pole) Kritérium A, 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Rychlé tranzienty (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) Kritérium B, přívodní napájecí vedení: ±2 kV, signálová/datová vedení: ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Tranzientní přepětí (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 ČSN EN 61000-4-5 (rázové napěťové impulzy) Kritérium B | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny šířící se po vedení EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivých emisí podle norem EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 EN 55011 (rušivé vysílání) Třída A | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2400018 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRE |
| Kód výrobku | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 980 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 475 g |
| Číslo celní sazby | 84719000 |
| Země původu | NL |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Alarmové vstupy a spínací výstupy
Integrovaný modem GSM-/GPRS
Diagnostické indikace LED
Nízký příkon
Datalogger, brána a řízení alarmu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno