PSK RTU PRG CAB - Programátorský kabel
PSK RTU PRG CAB
-
Programátorský kabel
2402816
Programovací kabel pro PSK RTU 50
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Programovací kabel
Obchodní data
Objednací číslo
2402816
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DRE
Kód výrobku
DREDIX
GTIN
4055626145495
Hmotnost/kus (včetně obalu)
183,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
183,8 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou.
Klasifikace
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121620
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu