VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7
-
Čelní adaptér
2322731
Čelní adaptér VIP-VARIOFACE-, s uzavřenými systémovými kabely pro SMATIC S7-300, připojitelných 2 x 8 kanálů
Detaily výrobku
Typ produktu | Čelní adaptér |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Provozní napětí (AC) | ≤ 25 V AC |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
Proud (na každou přípojku) | ≤ 8 A (Napájení přes samostatný napájecí zdroj) |
Proud (Součtový proud na 1 Byte) | ≤ 2 A (při napájení přes přemostěný samostatný zdroj napětí) |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV |
Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Vhodná V/V karta | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
Strana řídicí jednotky | |
Typ připojení | Zásuvné připojení |
Poznámka | Zásuvný do 20pólových V/V konstrukčních skupin |
Úroveň pole | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 2 |
Počet pólů | 14 |
Rozteč | 2,54 mm |
Napájení | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Kabel | |
Délka | 6 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 14 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | 14X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 14x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 55 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 104 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Analogové V/V karty Pro zabránění zkratům musejí být všechny drátové můstky oddělené! Na čelním adaptéru nesmí probíhat žádné napájení napětím! |
Poznámka k provozu | Digitální V/V karty Prostřednictvím drátových můstků dostupných z výroby jsou vstupní, resp. výstupní byty potenciálově spojené. |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2322731 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK232S |
GTIN | 4046356452434 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 940 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 940 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Pasivní modul 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Pasivní modul 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systémová přípojka 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Pasivní modul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Pasivní modul 2904282
-
KME - Nosiče značkovačů kabelů 0807083
Vaše výhody
Zdroj napětí přes konektory s pružinovou dvojitou svorkou
Šroubovatelné s V/V konstrukční skupinou
Zapouzdřené pružinové lišty na modulové straně
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno