FLKM 20-PA-ET200SP
-
Čelní adaptér
1099751
Čelní adaptér VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® ET200SP, s 20pólovou lištou s trny FLK/IDC, možnost připojení max. 16 kanálů
Detaily výrobku
Typ produktu | Čelní adaptér |
Produktová řada | VARIOFACE |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
Proud (Napájení přes IDC/FLK) | ≤ 2 A |
Proud (Napájení přes přípojku push-in) | ≤ 8 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS ET 200SP | |
Vhodná základní jednotka | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-6BP00-2BA0 | |
6ES7193-6BP00-0BA1 | |
6ES7193-6BP00-0DA0 | |
6ES7193-6BP00-2DA0 | |
6ES7193-6BP00-0DA1 | |
Odpovídající modul periferie | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) |
Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
Typ připojení | Zásuvné připojení |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 18 |
Přípojka 2 (úroveň pole) | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 20 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 3 (napájení) | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Délka odizolování | 9 mm |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Rozteč | 3,81 mm |
Rozměry zboží | |
Šířka | 14,9 mm |
Výška | 52,95 mm |
Hloubka | 48,99 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Modul) | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Recognized |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž zasunutím |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Montážní pokyny | Po nasunutí tvoří čelní adaptér a svorkovice jednu jednotku, kterou již nelze rozdělit! |
Objednací číslo | 1099751 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK231S |
GTIN | 4055626950181 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 30 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - Kabel 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - Kabel 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - Kabel 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - Kabel 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - Kabel 1685594
-
FLKM 20 - Předávací modul 2281047
-
FLKMS 20/16IM - Předávací modul 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Předávací modul 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - Předávací modul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Předávací modul 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Pasivní modul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Pasivní modul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Pasivní modul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Pasivní modul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Pasivní modul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Pasivní modul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Pasivní modul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systémová přípojka 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2299660
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno