PTVFIX 2X2,5 BU - Monoblok
1019460

Monoblok, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží