IB IL 24 LPSDO 8-PAC - Bezpečnostní modul
2916024

Bezpečnostní digitální výstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge. Modul má 4 zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo 8 zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Generování a dohled nad protokolem SafetyBridge
Zpracování naparametrizované bezpečnostní logiky
SIL˽3 podle IEC/EN˽61508
SIL 3 podle normy EN IEC 62061
PL e podle normy EN ISO 13849-1