PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
Bezpečnostní modul
2986232
Volně konfigurovatelný bezpečnostní modul s 20 zabezpečenými vstupy a 4 zabezpečenými výstupy, 4 signální, 2 taktové a 2 uzemňovací výstupy, diagnostika možná přes bránu sběrnice, až do SIL 3, kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, výměnná svorka Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Bezpečnostní rozvaděč |
aplikace | Nouzové zastavení |
Světelná závora | |
Ochranné dveře | |
Obouručné ovládání | |
Počet možných rozšiřujících modulů | 1 (max. trvalý proud přes PSR-TBUS: 4 A) |
Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Reakční doba | max. 30 ms (plus doba odezvy z PSR-TS-SDOR4) |
Doba regenerace | < 10 s |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6372 mW (při a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Itakt = 100 mA, Ihlášení = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Rozhraní | USB |
Nosné lišty TBUS pro rozšiřující moduly a vazební člen sběrnice | |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 18 V DC ... 30 V DC (vč. všech tolerancí, vč. zbytkového zvlnění) |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC (A1/A2) |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 110 mA |
Mezní trvalý proud | max. 6 A (pro smyčkové proudové cesty A1/A1 a A2/A2) |
Doba filtrování | typ. 20 ms (v závislosti na zátěži, při poklesech napětí při hodnotě US) |
Ochranné spínání | ano, v mezích provozního napětí |
Ukazatel stavu | 3 x LED (zelená),1 x LED (červená) |
Digitální | |
Popis vstupu | digitální, typ HTL |
Počet vstupů | 10 (dvoukanálový, do SIL 3) |
20 (1 kanál, do SIL 2) | |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí) |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Délka vedení | max. 2000 m |
Ukazatel stavu | 20 x zelená LED, (1 LED na vstup) |
Příkon | typ. 4 mA |
Digitální | |
Počet výstupů | 4 (zabezpečené polovodičové výstupy, do kat. 4 podle EN ISO 13849-1) |
2 (Zemní spínací výstupy) | |
Upozornění na ochranný obvod | ano, v mezích provozního napětí |
Ochrana při zkratu | ano |
Výstupní napětí | < 5 V (Stav low) |
Svodový proud | max. 2 mA |
Max. kapacitivní zatížení | max. 1 µF (elektronické součásti) |
Max. induktivní zatížení | viz ochranný obvod |
Mezní trvalý proud | 2 A (na kanál, viz snížení výkonu) |
2 A (Součtový proud všech výstupů) | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (Napájení pomocí 24 V/0 V) |
Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC (vč. všech tolerancí, vč. zbytkového zvlnění) |
Ukazatel stavu | 4 x zelené LED (1 LED na výstup) |
Testovací impulzy | < 1 ms |
Hlášení | |
Popis výstupu | digitální |
Počet výstupů | 4 |
Napětí | 24 V DC (Napájení pomocí 24 V/0 V) |
Mezní trvalý proud | 100 mA |
Ochrana při zkratu | ano |
Takt | |
Popis výstupu | digitální |
Počet výstupů | 2 |
Napětí | 24 V DC (Napájení pomocí 24 V/0 V) |
Mezní trvalý proud | 100 mA |
Testovací impulzy | < 1 ms |
Ochrana při zkratu | ano |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Šířka | 67,5 mm |
Výška | 112 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | žlutá |
Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 2 (1kanálová parametrizace) |
4 (2kanálová parametrizace) | |
Performance Level (PL) | d (1kanálová parametrizace) |
e (2kanálová parametrizace) | |
Bezpečnostně technické údaje: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Reference IEC 61508) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
3 (2kanálová parametrizace) | |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
3 (2kanálová parametrizace) | |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
3 (2kanálová parametrizace) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška nasazení | max. 2000 m (viz příloha „Použití modulů PSRtrisafe ve výškách nad 2000 m n. m. m n. m.) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
Náraz (provoz) | 10g (Δt = 11 ms, tří nárazy v každém prostorovém směru) |
10g (Δt = 16 ms, trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) | |
Vibrace (provoz) | 2g |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | na vodorovnou nosnou lištu |
Objednací číslo | 2986232 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA311 |
GTIN | 4046356477185 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 396,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 300 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) |
Kompatibilní produkty
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Základní sestava 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurační datový balík 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
PSR-TBUS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Svorka filtru 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Svorka filtru 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Stanice pro kopírování a mazání 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1326060
Vaše výhody
Volně konfigurovatelný bezpečnostní modul pro sledování nouzového zastavení, ochranných dveří, světelných závor apod.
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
EN 50156
Možnost připojení bran polní sběrnice pro diagnostiku a pro signální funkce
Rychlé uvedení do provozu díky rozsáhlým simulačním a testovacím funkcím
Snadná grafická konfigurace místo náročného programování
Jednoduše graficky konfigurovatelné pomocí software SAFECONF
Včetně flash paměti IFS-CONFSTICK pro snadné uložení a zabezpečení konfigurace
Multifunkčně použitelný pro mnoho bezpečnostních funkcí
S 20 zabezpečenými vstupy, 4 zabezpečenými výstupy, 4 signálními výstupy a 2 výstupy taktu na konstrukční šířce pouhých 67,5 m
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno