PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6 - Bezpečnostní relé
2981295

Bezpečnostní relé k monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří až do SIL 3 nebo kat. 4, PL e dle EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 3 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 2 spínací kontakty se zpožděným, pevně daným odpadem 6 s, výměnná svornice push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
Pevné doby zpoždění od 6 s