PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2
-
Rozšiřující modul
2981703
1kanálové rozšíření kontaktu s rozhraním TBUS, 4 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, zpoždění odpadnutí 2 s, kat. 3, PL d podle EN ISO 13849, šířka: 22,5 mm, výměnné šroubové svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
aplikace | Rozšiřující modul |
Ovládání | 1kanálový |
Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,02 W |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Zatěžovací izolační napětí | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem/rozpínacími kontakty a povolovacími trasami.) |
Všeobecně | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,1 |
Typický vstupní proud při UN | 84 mA |
Doba odezvy typická | 20 ms |
typická doba návratu | 2 s |
Doba regenerace | 1 s |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Jištění; PTC odpor | |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Ukazatel stavu | LED (zelená) |
Provedení kontaktů | 4 povolovací trasy zpožděné |
1 cesta signálního hlášení nezpožděna | |
1 cesta proudu zpětného hlášení nezpožděna | |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 15 V AC/DC |
Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač) |
3 A (Rozpojovač) | |
zapínací proud maximální | 6 A (Spínač) |
3 A (Rozpojovač) | |
Zapínací proud minimální | 25 mA |
Kvadr. součtový proud | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 144 W) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 750 VA) | |
Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Spínací výkon minimální | 0,4 W |
spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG NEOZED (Spínač) |
4 A gL/gG NEOZED (Rozpojovač) |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | žlutá |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 1 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP54 |
IP20 | |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2981703 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA232 |
GTIN | 4046356101899 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 195 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 195 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do kat. 3/PL e podle normy EN ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vždy se 4 povolovacími trasami, 1 cestou signálního proudu a 1 cestou proudu zpětného hlášení, všechny se zpožděným odpadem
1kanálové ovládání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno