PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Bezpečnostní relé
2981486
Bezpečnostní relé pro spínač nouzového zastavení a ochranných dveří, magnetického spínače a světelné závory, do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, 2 spínače, rozhraní TBUS, automatická nebo manuální aktivace, zásuvné ěroubové svorky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Magnetický spínač | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | 20 ms (ruční spuštění) |
| 150 ms (automatické spuštění) | |
| typická doba návratu | 10 ms |
| Doba regenerace | 1 s |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,68 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2, PSR-TBUS |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA |
| Příkon na US | typ. 1,7 W |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supresorová dioda | |
| Digitální: S10, S12, S13, S22 | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω (Vstupní a spouštěcí obvody při US) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | 2 NO v sérii, bezpečnostní, bez napětí země |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
| min. 15 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 0,4 W |
| Zapínací proud | min. 25 mA |
| max. 6 A | |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 5 A (AC15) |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG NEOZED |
| Hlášení: Y30 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981486 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA211 |
| GTIN | 4046356051682 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 185,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 224,8 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d72e7db1-94f1-4bbe-b1b1-ea81c50ae8cb |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 5,859 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Modulární systém s rozšířením TBUS
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
2 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu
1- a 2kanálové ovládání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno