PSR-MS60-2NO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
2904958
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické spouštění, 2 povolovací trasy (1kanálové), US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Magnetický spínač | |
| Zprostředkovač | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 175 ms |
| Typická doba odezvy při Us | < 250 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při ovládání přes A1 nebo S12 a S22) |
| doba restartu | 1 s (Doba zavádění systému, po zapnutí napájecího napětí) |
| Doba regenerace | < 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Pcelk. max = 1,2 W +1,8 W) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 40 mA |
| Příkon na US | typ. 0,96 W |
| Zapínací proud | 4,5 A (Δt < 120 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Sériová ochrana před přepólováním | |
| Digitální: Obvod snímačů (S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí; k S12 a S22) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA (pro bezpečné vypnutí; k S12 a S22) |
| Zapínací proud | < 20 mA (typ. při US) |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Příkon | < 5 mA (při Us/Ix na S12) |
| < 5 mA (při Us/Ix na S22) | |
| Relé: Povolovací trasa proudu (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty (jednokanálové) |
| Počet výstupů | 2 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | max. 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG (Spínač) |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ne |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 12 |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 6,8 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 2 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2904958 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA171 |
| GTIN | 4046356904889 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 76,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 68,188 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 56d78635-8cd2-4cb8-8997-bfc8194eeaff |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
2kanálové ovládání
2 jednokanálové povolovací cesty proudu
Automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno