PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - Bezpečnostní relé
2702412

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře pro aplikace výtahu do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění, detekce příčného sepnutí, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, 1 digitální výstup hlášení
Rozpoznání příčného zkratu
Automatická a manuální aktivace
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20