QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - Kapacitní modul
1076858

Kapacitní modul QUINT, s bezúdržbovým akumulátorem energie na bázi kondenzátoru s dvojitou vrstvou, Montáž na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A / 16 kJ včetně namontovaného univerzálního adaptéru nosné lišty UTA 107

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadná integrace do průmyslových sítí díky volitelnému rozhraní: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Dlouhá životnost díky bezúdržbovým dvouvrstvým kondenzátorům
Spolehlivé spouštění těžkých zátěží pomocí statického zesílení
Rozsáhlá signalizace: preventivní kontrola funkce hlásí kritické provozní stavy
Rozšíření doby záložního napájení pomocí paralelního zapojení až čtyř přístrojů