Držák nářadí se stavěcím kroužkem k výškově a úhlově nastavitelnému umístění nástrojových automatů na zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Asistenční systém pro pracovníky k přípravě vodičů
Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist umožňuje účinné zpracování vodičů. Systém se softwarovou podporou provede uživatele procesem poloautomatizovaného zpracování vodičů, ovládá automaticky příslušná výstupní zařízení a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE.
Držák monitoru s nastavitelnou výškou a sklonem včetně otočného ramene pro obrazovku systému AS-WORKBENCH-F 90
Plynule stmívatelná dílenská svítilna s nastavitelným teleskopickým ramenem k upevnění na zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Držák kroužku drátu vpravo, k upevnění na liště nosiče zařízení pro zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Držák cívky drátu s upínací pákou k výškově nastavitelnému upevnění na lištu nosiče zařízení pro zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Držák nářadí se stavěcím kroužkem k výškově a úhlově nastavitelnému umístění nástrojových automatů na zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Zásuvková lišta s 5 sloty, kolébkový přepínač a kontrolka ke sledování provozního stavu, upevnění na zařízení AS-WORKBENCH-F …, druh konektoru CF
Stolní zásuvka s 5 zásuvnými místy, vodiče a spínače k upevnění na AS-WORKBENCH-F ... G, druh konektoru typ G pro Velkou Británii a další země
Držák včetně nádobky na odpad, 12 l, antracitově šedá, k upevnění na zařízení AS-WORKBENCH-F ...
Mobilní pracovní stůl, elektricky výškově nastavitelný, modulárně rozšiřitelný o přídržné systémy, nosiče přístrojů a odkládací přihrádky pro nástrojové automaty, tiskárny, ruční nářadí a příslušenství, základ pro clipx WIRE assist a další dílenské aplikace.
Vaše výhody
- Pohodlné používání díky intuitivním uživatelským rozhraním a snadnému přenosu dat z programů CAE
- Vysoká spolehlivost procesů díky softwarově podporované přípravě vodičů s přímým ovládáním zařízení
- Zvýšení účinnosti a flexibility prostřednictvím možnosti mobilního používání a optimálního umístění ručního nářadí, automatického nářadí a tiskových systémů
Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů
V průmyslové výrobě rozvaděčů se procesy stále vyznačují vysokým podílem manuálních pracovních operací. Zejména příprava a zpracování vodičů ještě skrývá výrazný potenciál. Tato časově náročná činnost tak zabírá více než polovinu doby práce při výrobě rozvaděčů. Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist od společnosti Phoenix Contact je „nástrojem“ k co nejekonomičtějšímu a nejflexibilnějšímu využití tohoto potenciálu.
Softwarově podporovaná příprava vodičů
Procesní spolehlivost díky softwarově podporované přípravě vodičů
Potřebné informace o propojení pro softwarové zpracování procesů se exportují z běžných programů CAE. Informace jsou předávány do systému clipx WIRE assist. Integrovaná funkce editoru kromě toho umožňuje i ruční shromažďování dat.
Software clipx WIRE assist na základě těchto údajů vede pracovníka procesem částečně automatizované výroby vodičů. Přístroje systému jsou při tom přímo ovládány a informace nezbytné pro další zpracování a propojení se automaticky zobrazují na monitoru ve vizuálně vylepšené a snadno srozumitelné formě.
Ergonomické uspořádání pracovního místa
Flexibilní díky ergonomickému uspořádání a mobilitě
Výškově nastavitelný pracovní stůl clipx WIRE assist splňuje požadavky na ergonomii. Systém nabízí výhodnou možnost změny pracovní polohy vestoje a vsedě a slouží i k přizpůsobení polohy výšce pracovníka a/nebo prováděné činnosti. Optimální umístění tiskových systémů a nástrojových automatů v pracovní oblasti zkracuje dráhy uchopení, a tím přispívá k ergonomii.
Asistenční systém pro pracovníky stojí na čtyřech průmyslových vodicích kolečkách s brzdou, díky čemuž je mobilní. Proto můžete systém decentralizovaně použít tam, kde je třeba provést práci, a zkrátit tak zbytečné přemísťování.
Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby
Strukturováno za použití principu 5S
Koncept systému je založený na principech štíhlé výroby, jako je např. 5S.
Tyto principy pomáhají eliminovat chaos a vytvořit pořádek.
Díky použití vícevrstvých vložek z tvrdé pěny, ve kterých má každý nástroj a každá pomůcka předdefinovaný otvor, je ve výsledku dosaženo krátkých časů vyhledávání a přístupu. Často používané nástroje jsou po ruce a ty, které se používají méně často, jsou umístěny dál.