Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist pro efektivní přípravu vodičů

Asistenční systém pro pracovníky k přípravě vodičů

Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist umožňuje účinné zpracování vodičů. Systém se softwarovou podporou provede uživatele procesem poloautomatizovaného zpracování vodičů, ovládá automaticky příslušná výstupní zařízení a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuitivní software k řízené přípravě a propojení vodičů, kontinuální využívání dat ze systému CAE až do rozvaděče, individuální ovládání zařízení, aktivace licence pomocí samostatně dodávaného softwarového klíče

Vaše výhody

  • Pohodlné používání díky intuitivním uživatelským rozhraním a snadnému přenosu dat z programů CAE
  • Vysoká spolehlivost procesů díky softwarově podporované přípravě vodičů s přímým ovládáním zařízení
  • Zvýšení účinnosti a flexibility prostřednictvím možnosti mobilního používání a optimálního umístění ručního nářadí, automatického nářadí a tiskových systémů

Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů

V průmyslové výrobě rozvaděčů se procesy stále vyznačují vysokým podílem manuálních pracovních operací. Zejména příprava a zpracování vodičů ještě skrývá výrazný potenciál. Tato časově náročná činnost tak zabírá více než polovinu doby práce při výrobě rozvaděčů. Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist od společnosti Phoenix Contact je „nástrojem“ k co nejekonomičtějšímu a nejflexibilnějšímu využití tohoto potenciálu.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist s podporou softwaru pro efektivní přípravu vodičů

Softwarově podporovaná příprava vodičů

Procesní spolehlivost díky softwarově podporované přípravě vodičů

Potřebné informace o propojení pro softwarové zpracování procesů se exportují z běžných programů CAE. Informace jsou předávány do systému clipx WIRE assist. Integrovaná funkce editoru kromě toho umožňuje i ruční shromažďování dat.

Software clipx WIRE assist na základě těchto údajů vede pracovníka procesem částečně automatizované výroby vodičů. Přístroje systému jsou při tom přímo ovládány a informace nezbytné pro další zpracování a propojení se automaticky zobrazují na monitoru ve vizuálně vylepšené a snadno srozumitelné formě.

Žena pracující v sedě u asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Ergonomické uspořádání pracovního místa

Flexibilní díky ergonomickému uspořádání a mobilitě

Výškově nastavitelný pracovní stůl clipx WIRE assist splňuje požadavky na ergonomii. Systém nabízí výhodnou možnost změny pracovní polohy vestoje a vsedě a slouží i k přizpůsobení polohy výšce pracovníka a/nebo prováděné činnosti. Optimální umístění tiskových systémů a nástrojových automatů v pracovní oblasti zkracuje dráhy uchopení, a tím přispívá k ergonomii.

Asistenční systém pro pracovníky stojí na čtyřech průmyslových vodicích kolečkách s brzdou, díky čemuž je mobilní. Proto můžete systém decentralizovaně použít tam, kde je třeba provést práci, a zkrátit tak zbytečné přemísťování.

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Strukturováno za použití principu 5S

Koncept systému je založený na principech štíhlé výroby, jako je např. 5S.
Tyto principy pomáhají eliminovat chaos a vytvořit pořádek.

Díky použití vícevrstvých vložek z tvrdé pěny, ve kterých má každý nástroj a každá pomůcka předdefinovaný otvor, je ve výsledku dosaženo krátkých časů vyhledávání a přístupu. Často používané nástroje jsou po ruce a ty, které se používají méně často, jsou umístěny dál.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist

Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů
clipx WIRE assist

Použití asistenčních systémů pro pracovníky zvyšuje produktivitu a procesní bezpečnost a zaručuje bezproblémový výrobní proces. S clipx WIRE assist nabízí společnost Phoenix Contact softwarový nástroj pro efektivní přípravu vodiče a propojení.

Na leták
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist