Ochranu proti úrazu elektrickým proudem musí zajistit uživatel. Uživatel musí zkontrolovat a zajistit průchodnost spojení PE. Přípojka PE musí být provedena rovnostranně.
aplikace
Adaptér pro rám montáže konektorů
Materiálem
PA
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 125 °C
Objednací číslo
1424342
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Hmotnost/kus (včetně obalu)
20,9 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
20 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %