Připojení přístroje pro vysoké proudy Pohodlné a výkonné: Připojte vysoké proudy a vysoká napětí rychle, jednoduše a bezpečně. S novými svornicemi pro desky plošných spojů a průchodkovými svornicemi od společnosti Phoenix Contact přenesete vysoký výkon za stěnu pouzdra až na desku plošných spojů.
Vaše výhody
- Rychlé a pohodlné připojení vodičů pomocí technik připojení push-in a push-lock
- Úspora nákladů s integrací do výrobního procesu SMT
- Mnohonásobná využitelnost díky opakovaně uzavíratelným pružinovým kontaktům
- Výkonné připojení s proudovými kapacitami až 76 A
- Průchodné spojení pomocí technik připojení od vnější stěny pouzdra až po desku plošných spojů
Průchodkové svornice PWO 16
Průchodkové svornice PWO 16 s připojením push-in
- 76 A / 1000 V
- Průřezy vodičů od 1,5 do 16 mm²
- Utěsněno proti úniku zalévací hmoty
Průchodkové svornice PLW 16
Průchodkové svornice PLW 16 s pružinovým připojením push-lock
- 41 A / 1000 V
- Průřezy vodičů od 1,5 do 16 mm²
- Připojení vodiče bez nářadí
- Zapečetění pomocí volitelného plombování
Zapečetění pomocí volitelného plombování
Jednoduché zapečetění
Díky možnosti zaplombování koncipované speciálně pro PLW 16 lze svornici zapečetit proti neoprávněnému přístupu.
Svorka desky plošných spojů PTSPL
Svorka desky plošných spojů PTSPL 6 bez izolačního tělesa
- 41 A / 1000 V
- Průřezy vodičů od 2,5 do 6 mm²
- Opakovaně připojitelný kontakt pružiny
- Optimalizováno pro montáž SMT a THR
Pružinové připojení SUNCLIX
Jednoduché připojení vodiče
S jedinečným pružinovým připojením SUNCLIX připojíte vodiče rychle a bezpečně. Odizolované vodiče jednoduše zavedete, uzavřete pružinu – a je hotovo.
Svorka desky plošných spojů SPT 16
Svorka desky plošných spojů SPT 16 s připojením push-in
- 76 A / 1 000 V
- Průřez vodiče od 0,75 do 16 mm²
- Rychlé připojení pevných a ohebných vodičů bez nářadí
Chcete se dozvědět více?
Klikněte na následující odkaz a prihlédněte si naše produkty pro připojení přístrojů pro velké proudy.