Bezpečná a stabilní výrobní síť pro společnost Arntz Optibelt Skupina Arntz Optibelt provedla rozsáhlou modernizaci své sítě, aby její globální výrobní závody vyhovovaly požadavkům digitální výroby. Nová infrastruktura zajišťuje stabilní sběr provozních dat a zároveň nabízí spolehlivou ochranu před kybernetickými útoky.

Hnací řemeny od společnosti Arntz Optibelt

Profil zákazníka


Vysoce výkonné hnací řemeny Arntz Optibelt

Arntz Optibelt je spolehlivým partnerem pro technologii pohonů

Specialista na vysoce výkonná řešení pohonů

Arntz Optibelt je mezinárodní společnost s více než 150 lety zkušeností s vývojem a výrobou vysoce výkonných hnacích řemenů a systémů. Díky jasnému zaměření na kvalitu a inovace se společnost etablovala jako spolehlivý partner v oblasti technologie pohonů.

Výrobky Arntz Optibelt se používají v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, strojírenství a zemědělství. Aby společnost mohla splnit vysoké požadavky svých zákazníků, využívá moderní technologie v několika výrobních závodech po celém světě.

Výzva


Zaměstnanci hovořící před rozvaděčem

Síť musela být komplexně modernizována

Síť na hranici možností

Před více než deseti lety stála společnost Arntz Optibelt před výzvou, jak efektivně zaznamenávat a využívat data ze strojů. Továrna by se měla více digitalizovat. To však stávající síť IT neumožňovala. Síť byla nestabilní a jako síť třídy C mohla integrovat pouze omezený počet účastníků. Kromě toho byla použita řada izolovaných řešení a přechodných konstrukcí, které neodpovídaly standardům moderní výroby.

Proto bylo nutné vytvořit stabilní a spolehlivou výrobní síť. Důraz byl kladen na bezporuchové datové spojení se stroji, aby bylo možné efektivněji sledovat výrobní procesy a cíleně je optimalizovat.

Řešení


Pohled na komponenty v rozvaděči

Spolehlivá komunikace díky redundantní infrastruktuře

Redundantní sítě

Společně byl pro výrobní závod Höxter vyvinut komplexní koncept sítě. Prvním krokem bylo vytvoření stabilní a efektivní sítě. To zahrnovalo nastavení podsítí a použití standardních přepínačů na 2. a 3. vrstvě k vytvoření redundantních síťových struktur. To znamená, že síť zůstane funkční i v případě částečného výpadku.

Po úspěšném otestování konceptu v pilotní oblasti byla síť postupně rozšířena do dalších výrobních závodů v Číně, Rumunsku, Mexiku a do dalších německých závodů.

Zaměření na bezpečnost: komponenty pro kybernetickou bezpečnost ve rozvaděči

Zaměření na bezpečnost

Ochrana před kybernetickými útoky

Koncepce sítě byla během následné spolupráce dále rozvíjena, přičemž zvláštní pozornost byla věnována bezpečnosti sítě. Důležitou součástí bylo zavedení vyšší úrovně firewallu, který monitoruje a reguluje veškeré komunikační vztahy mezi výrobními halami a sítí IT. K segmentaci výrobní sítě byly použity průmyslové bezpečnostní router, které fungují jako firewally a chrání síť před neoprávněným přístupem. Centralizovaný systém správy usnadňuje správu a monitorování bezpečnostních prvků. Pravidelná školení navíc zajišťují, že zaměstnanci jsou stále v obraze.

Incident z roku 2024 ukázal, jak zásadní je bezpečnost sítě: společnost Arntz Optibelt se stala terčem masivního kybernetického útoku, který ochromil i část jejího IT. Díky koncepci zabezpečené sítě však útočníci neměli přístup do produkční sítě.

Zaměstnanec pracující na notebooku

Centralizovaná správa sítě pro bezpečné výrobní procesy

Efektivní správa sítě

Společnost Arntz Optibelt se při správě své rostoucí výrobní sítě spoléhá na profesionální systém správy sítě. Software pro správu sítě lze použít k centrální konfiguraci a monitorování zařízení používaných v terénu a k vytváření sad pravidel brány firewall na základě komunikačních vztahů. Software pro správu zařízení byl flexibilně implementován na kontejnerové platformě.

Shrnutí


Dialog zaměstnanců společností Arntz Optibelt a Phoenix Contact

Spolupráce pro bezpečné a efektivní procesy

Partnerství pro bezpečnost a efektivitu

Modernizací svých výrobních sítí vytvořila skupina Arntz Optibelt základnu pro digitální výrobu, která je odolná vůči budoucnosti. Vysoce dostupná a zabezpečená síť spolehlivě zaznamenává data strojů a účinně chrání před kybernetickými hrozbami.

Projekt byl realizován v úzké spolupráci společností Arntz Optibelt a Phoenix Contact. Koncepce sítě byla vyvinuta společně a následně postupně zavedena do dalších výrobních závodů. Zaměstnanci společnosti Arntz Optibelt byli společností Phoenix Contact speciálně vyškoleni a podpořeni v dalším rozvoji sítě. Síť byla rovněž instalována v úzké koordinaci. Například četné spínací skříňky, které byly montovány ve výrobě, byly dodány hotové společností Phoenix Contact.
Třetí generace těchto spínacích skříněk se nyní používá a již se plánují další společné projekty.

Více o společném projektu ve videu

ve videu: Spolehlivé sítě pro bezpečný sběr výrobních dat
Spolehlivé sítě pro bezpečný sběr výrobních dat YouTube

Chcete také zajistit, aby vaše síť byla odolná vůči budoucnosti?