Konfigurátory Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanité a inovativní portfolio produktů a řešení v oboru průmyslové elektrotechniky. Technické souvislosti jsou často různorodé a nelze je na první pohled ihned rozpoznat. Mnoho konfigurátorů vám pomůže najít správný výrobek nebo správné řešení pro vaši aplikaci a přizpůsobit ji vašim potřebám.

Konfigurátor na obrazovce přenosného počítače

Uložili jste již nějakou konfiguraci?

Poté zadejte ID řešení nahoře u obecného vyhledávání. Obratem získáte přístup k aktuálnímu stavu své konfigurace.

Popisování, montáž a instalace Podpora procesu pro výrobu rozvaděčů

Ve výrobě rozvaděčů stojí výpadky systému při navrhování, pořizování a výrobě svorkovnic nebo přípojných krabic cenný čas. Softwarové programy během celého procesu významně přispívají k efektivitě tím, že zajišťují průchodný tok dat a poskytují rozhraní pro nezbytné konfigurátory a vaše programy CAE.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Systém pro zavádění kabelů CES

Konfigurátor pro systém pro zavádění kabelů CES

Sestavte si pomocí konfigurátoru CES svůj vlastní systém pro zavádění kabelů. Nakombinujte kabelové vývodky z našeho rozsáhlého programu kulatých vedení a vedení AS-Interface a doplňte svá řešení vhodným příslušenstvím.

Spínání, měření a dohled Konfigurátory pro individuální přizpůsobení signálů

V průmyslových instalacích vysílají a přijímají senzory a akční členy velké množství signálů a měřených hodnot. Ty musí být spolehlivě přenášeny, vyhodnocovány a monitorovány od úrovně pole až po úroveň řízení. Nakonfigurujte si vhodné produkty pro svou aplikaci.

Konfigurátor systému monitorování energie

Konfigurátor pro váš systém monitorování energie

Konfigurátor pro váš systém monitorování energie

Nakonfigurujte si ideální ucelený systém podle svých potřeb. Aby byl váš systém dokonale přizpůsoben vašim individuálním požadavkům, můžete si vybrat ze široké nabídky měřicích přístrojů a dalšího příslušenství.

Pořiďte si systém s počítačem Edge PC (EPC), nainstalovaným softwarem řízení energie a příslušenstvím v kombinaci, kterou pro vás připravíme.

Připojení Konfigurátory pro spojovací techniku a techniku připojení přístroje pro vnitřní a vnější použití

Najděte správnou techniku připojení přístroje nebo spojovací techniku pro svoji aplikaci. Konfigurátory vám pomáhají na cestě k řešení na míru. Vyberte technické parametry jako např. barvy, kódování, délky kabelů nebo díly pouzdra.

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení. Pomocí konfigurátoru lze snadno a intuitivně sestavovat individuální řešení z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a bloků přístrojových svornic v různých barvách.

Rozpojovací svornice měřicího převodníku řady ME

Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Konfigurátor pro rozpojovací svornice měřicího převodníku

Nakonfigurujte si individuální skladbu sad měřicích převodníků. Kromě výběru vhodných svornic měniče lze, podle oblasti použití, umístit příslušenství pro zkoušení a zkratování měničů proudu.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurátor pro modulární zkušební zásuvné systémy FAME

Nakonfigurujte si individuální zkušební zásuvné systémy FAME pro rychlou a jednoduchou zkoušku funkce měničů proudu a napětí i spouštěcích a signálních kontaktů.

Propojovací rozvaděč

Propojovací rozvaděč

Konfigurátor pro propojovací rozvaděče PTRV

Nakonfigurujte si svůj jedinečný propojovací rozvaděč pro přehledné řazení signálů v prostředí automatizace.

Propojovací matrice, do které ruka připojuje vodič

Propojovací matrice

Konfigurátor propojovacích matric PTMC

Nakonfigurujte si individuální propojovací matrice. Dosáhněte vysoké hustoty signálu díky kompaktnímu provedení při propojování v prostředí automatizace.

VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor: VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.

Svorky desek plošných spojů pro jednoduché připojení na desce plošných spojů

Svorky desek plošných spojů pro jednoduché připojení na desce plošných spojů

Konfigurátor pro svorky desek plošných spojů

Vytvořte si právě takovou variantu svorek desky plošných spojů, jakou si přejete. Využijte při tom naše rozšířené portfolio a vyberte si požadovaný produkt podle barvy, potisku a kódování.

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular

Konfigurátor pro modulární svorky desek plošných spojů

Nakonfigurujte svou variantu připojovacího bloku z modulárních svorek desek plošných spojů řady SPT modular a po dokončení konfigurace ji vložte do nákupního košíku. Automaticky obdržíte osobní číslo výrobku a termín dodání.

Konektory desek plošných spojů pro flexibilní spojení vodičů

Konektory desek plošných spojů pro flexibilní spojení vodičů

Konfigurátor pro konektory desek plošných spojů

Najděte si ten správný konektor a nakonfigurujte jej pomocí různých barev, potisků nebo kódování. Stačí pár kliknutí a dostanete se k produktu na míru.

Kontaktní lišty pro bezpečné upevnění na desku plošných spojů a připojení ke konektoru

Kontaktní lišty pro bezpečné upevnění na desku plošných spojů a připojení ke konektoru

Konfigurátor pro kontaktové lišty desek plošných spojů

Kontaktní lišty nabízí snadno sestavitelná spojení mezi deskou plošných spojů a konektorem. Konfigurátor vám ukáže mnoho variant vašich kontaktních lišt podle barev, potisků a kódování.

Předem osazené konektorové lišty IDC řady FR 1,27

Předem osazené konektorové lišty IDC řady FR 1,27

Konfigurátor board to board konektorů

Vytvořte svůj individuální modul pomocí našeho konfigurátoru. Pomocí 3D vizualizace si vytvoříte přesně takové osazení kabelu, které splní vaše individuální požadavky. Vyberte počet pólů a délku kabelu, určete orientaci konektorů a doplňte volitelné odlehčení od tahu.

Znázornění několika průchozích svornic pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud přenášený skrz stěnu

Konfigurátor pro průchozí svornice pro velký proud

Nakonfigurujte svou vlastní průchozí svornici pro velký proud tak, aby spolehlivě přenášela vysoké proudy přes stěnu do vaší aplikace. Využijte přitom četné možnosti individualizace při tvorbě bloků, upevňování a potisku.

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče IPD

Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče

Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.

Robustní konektory série HEAVYCON

Konfigurátor pro robustní konektory

Konfigurátor HEAVYCON vám pomůže při konstrukci vašeho individuálního konektoru. Díky jednoduchým nabídkám filtrů, obrázkům produktů ve 2D i 3D a intuitivnímu rozhraní operátora můžete svůj konektor bezchybně nakonfigurovat v pouhých několika krocích. Můžete exportovat a odeslat seznam výrobků nebo své řešení přímo objednat.

Konfigurátor pouzdra elektroniky na tabletu

Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Kryt pro pouzdro nosné lišty řady ICS

Individuální přizpůsobení tvaru a barvy: kryt pro pouzdro nosné lišty řady ICS

Konfigurátor pro individuální kryty pouzder řady ICS

Navrhněte si vlastní kryty pouzder řady ICS. Pro výrobu prototypů využijte 3D tisk u PROTIQ. Jakmile návrh potvrdíte, váš originální kryt půjde do sériové výroby.

Napájení, nabíjení a ochrana Konfigurátory pro napájení, přístrojové jističe a přepěťovou ochranu

Najděte snadno a rychle správné produkty pro co nejlepší zásobování a ochranu vaší aplikace. V tom vám pomohou naše konfigurátory k jednotlivým produktům. Pro získání vhodného produktového návrhu seřiďte parametry podle svých požadavků.

Napájecí zdroje QUINT POWER

QUINT POWER – pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci

Konfigurátor pro napájecí zdroje QUINT POWER

Individuálně nastavte různé parametry jako prahy hlášení, charakteristiky nebo výstupní napětí. Objednejte si napájení na míru již od jednoho kusu.

Konfigurátor CAPAROC na tabletu

S konfigurátorem CAPAROC k personalizovanému systému

CAPAROC – konfigurátor pro elektronický systém přístrojových jističů

Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si individuální systém již od jednoho kusu.

Modulární výměnné přístrojové jističe s elektronickou nebo termomagnetickou spouštěcí charakteristikou

Modulární výměnné přístrojové jističe s elektronickou nebo termomagnetickou spouštěcí charakteristikou

Konfigurátor pro výměnná řešení přístrojových jističů

Vyhledejte vhodný jistič pro svou instalaci. Podle napájení, vedení a spotřebičů stanoví konfigurátor minimální průřez a vhodnou délku vedení.

Konfigurátor přepěťové ochrany pro napájecí systémy

Konfigurátor přepěťové ochrany pro napájecí systémy

Po výběru technických parametrů vašeho zařízení vám náš konfigurátor pomůže najít optimální přepěťovou ochranu pro váš napájecí systém.

Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku

Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku v akci

Konfigurátor: Přepěťová ochrana pro techniku MaR

V měřicí, řídicí a regulační technice propojuje velké množství vedení četná rozhraní. Přes tato vedení se může do všech rozhraní vazebně napojit přepětí. Pouze ve dvou krocích se dostanete ke správné přepěťové ochraně pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

Svodič přepětí pro informační techniku

Svodiče přepětí pro informační techniku

Konfigurátor přepěťové ochrany pro informační techniku

Sestavte vhodnou přepěťovou ochranu pro své datové sítě.

Svodiče přepětí pro vysílací a přijímací zařízení

Svodiče přepětí pro vysílací a přijímací zařízení

Konfigurátor přepěťové ochrany pro vysílací a přijímací zařízení

Nakonfigurujte si vhodnou přepěťovou ochranu pro svá vysílací a přijímací zařízení.

Fotovoltaické zařízení

Konfigurátor pro připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Aby bylo možné instalaci trvale chránit před proudy blesku a přepětími všeho druhu, nabízíme vhodnou přepěťovou ochranu.