Adaptér pro nosnou lištu, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, typ připojení: Přípojka IDC, materiál: PC-GF10, průřez přípoje: AWG 26- 22, krytí: IP20, Položka sady Adaptér pro nosnou lištu včetně modulu RJ45 pro připojení kabelu
Propojovací panel na nosnou lištu
Adaptér pro nosnou lištu, typ připojení: Rychlé připojení, materiál: PC-GF10, krytí: IP20, bez modulových vložek
Propojovací panel, dvě zásuvky RJ45 (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 8 svornic se šroubovým spojem (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 8 připojovacích pružinových svorek (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 8 připojovacích svorek LSA (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper
Pasivní řešení PoE pro pevné napájení koncových zařízení PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montáž na nosnou lištu
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Propojovací panel, malá konstrukční šířka, rozšířený teplotní rozsah, dvě zásuvky RJ45, osazení 1:1, průchozí stínění, CAT5e, 10/100 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 4 svornice se šroubovým spojem (obsazení 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu