Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor A, Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 5 mm ... 10 mm
Krychlová zástrčka
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor BI (11 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor A, Šroubové připojení, kabelové šroubení M20 x 1,5, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm, Provedení: 24 V AC
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor A, Šroubové připojení, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 5 m
Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m