Підключайте за допомогою гвинтового з’єднання з натяжною втулкою промислові системи з високими вимогами до надійності контактів за допомогою найпопулярнішого у світі способу з’єднання. Він забезпечує сильний контактний тиск в зоні контакту незалежно від перерізу провідника.
Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Screw connection with tension sleeve, number of positions: 1, load current: 57 A, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 10.1 mm, color: gray