Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Гвинтове з’єднання Переконливі переваги виробів Phoenix Contact із гвинтовою технологією — це підключення проводів без потреби в подальшому обслуговуванні, а також максимальний рівень свободи завдяки можливості багатопроводового з’єднання.

Гвинтове з’єднання клеми для друкованої плати

Переваги

  • Глобальне визнання: гвинтове з’єднання популярне в усьому світі
  • Відсутність потреби в технічному обслуговування та стійкість до вібрацій
  • Економія місця і гнучкість завдяки можливості з’єднання двох однакових провідників
  • Довговічні з’єднання завдяки використанню високоякісних матеріалів
  • Низьке самонагрівання через високі контактні зусилля

Докладно про гвинтове з’єднання

Гвинтове з’єднання — всесвітній стандарт. Переконливі переваги виробів Phoenix Contact із гвинтовою технологією — це підключення проводу без потреби в подальшому обслуговуванні, а також максимальна гнучкість завдяки можливості багатопроводового з’єднання.

Гвинтові з’єднання дають змогу досягати максимального тиску незалежно від поперечного перерізу провідника. Поєднання зусилля із високоякісними поверхнями та мідними сплавами забезпечує газонепроникність контактних точок. Вони забезпечують довговічні з’єднання з постійно низьким контактним опором навіть в агресивних умовах навколишнього середовища.

Нас асортимент виробів із гвинтовим з’єднанням із натяжною гільзою


Гвинтове з’єднання клемного блока в поперечному перерізі

Клемні блоки

Під час затягування клемних блоків UT викрутка залишається на незмінній висоті. Затискна втулка підтягується вгору за принципом ліфта. Гвинт впирається у струмову шину. Затискна втулка надійно вводить провідник під струмову шину, і тому на нього не діють радіальні навантаження від гвинта.

Вбудована система за принципом Reakdyn дозволяє уникнути підтягування гвинта та запобігає небажаному послабленню контакту. Сила, що застосовується, а також канавка Reakdyn деформують еластичну частину натяжної втулки. Результатом є гвинтовий фіксатор, який не пошкоджує нарізь.

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Після закривання клемного простору натяжна гільза міцно притискає провідник до збірної шини. Провідник захищений завдяки відсутності обертальних рухів та розподілу високої сили затискання на великі контактні поверхні. Це забезпечує довговічне надійне з’єднання.

Асортимент продукції охоплює варіанти від компактних рішень із кроком 2,5 мм і струмом до 6 А до кроку 20 мм і струму до 232 А.

Гвинтові з’єднання Phoenix Contact постачаються з фланцевими варіантами, позолоченими варіантами, з різними напрямками підключення провідників, зі штекерами TWIN, із гвинтовими головками, частково укомплектовані, із маркуванням і в різних кольорах.

Наш асортимент виробів із гвинтовим з’єднанням зі скобою


Гвинтове з’єднання зі скобою у технології з’єднання друкованих плат
Гвинтове з’єднання зі скобою у з’єднувачах PRC
Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з класичним гвинтовим з’єднанням
Гвинтове з’єднання зі скобою у технології з’єднання друкованих плат

Під час затягування клемного простору гвинт притискає провідник до основи клеми через високоеластичну скобу.

Перейти до клем і роз’ємів для друкованих плат
Гвинтове з’єднання зі скобою у з’єднувачах PRC

Що меншими стають пристрої, то менші поперечні перерізи провідників потрібні. У разі застосування технології гвинтового з’єднання з’єднувачі серії PRC 20 використовують скобу. Це має дві переваги:

З одного боку, вона дає змогу відмовитись від використання наконечників. Крім того, вона запобігає пошкодженню або обриванню проводів під час затягування гвинта.

З іншого боку, використання скоби дає змогу зберегти компактну конструкцію гвинтової точки з’єднання. Це, зокрема, робить використання багатополюсних круглих з’єднувачів ще більш універсальним.

Перейти до з’єднувачів PRC
Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з класичним гвинтовим з’єднанням

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з класичним гвинтовим з’єднанням вирізняються контактом провідників, що не потребує технічного обслуговування. Немає необхідності повторно затягувати з’єднувальний гвинт. Мідні проводи від 0,2 мм² до 16 мм² створюють надійний і газонепроникний контакт без попередньої обробки або із захистом місця зрощування у вигляді наконечників. Можливе використання декількох провідників під одним гвинтом. Між гвинтом і провідником розташована так звана дротяна скоба, яка захищає окремі проводи від пошкодження. Дротяна скоба також слугує гвинтовим фіксатором для захисту від послаблення через вібрацію і перепади температури. Струмопровідні деталі гвинтових з’єднань складаються з мідних сплавів, стійких до корозії та розтріскування внаслідок напружень.

Перейти до з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Наш асортимент виробів із фронтальним гвинтовим з’єднанням


Фронтальне гвинтове з’єднання у клемах і роз’ємах для друкованих плат

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

У разі фронтального гвинтового з’єднання використання гвинта і підключення проводу здійснюються на одному боці виробу. Кутовий притискний елемент забезпечує відхилення та посилення дії контактних зусиль на провідник. Фронтальне гвинтове з’єднання також годиться для вузьких фронтальних панелей.

Наш асортимент виробів з аксіальним гвинтовим з’єднанням


Контактна вставка для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з аксіальним гвинтовим з’єднанням

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів або модульні контактні вставки для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з аксіальним гвинтовим з’єднанням поєднують переваги гвинтового та обтискного з’єднання. Аксіальне гвинтове з’єднання вирізняється винятковою компактністю, воно зручне у використанні, і для нього потрібний лише стандартний шестигранний ключ.

Ця технологія передбачає проведення кінця дроту, з яким необхідно встановити контакт, до зони з’єднання штирового чи гніздового контакту. Потім конічну оправку (частина контакту) загвинчують у гнучку жилу спереду. Таким чином, проводи жили радіально притискаються до контактної стінки. Це створює газонепроникне та довговічне з’єднання між жилою і контактом. Важливою умовою є дотримання передбаченого моменту затягування. Запресовування оправки здійснюється за допомогою шестигранного ключа, який прикладають до передньої частини контакту.

Наш асортимент виробів із простим гвинтовим з’єднанням


З’єднувачі M8 і M12 для монтажу з гвинтовим з’єднанням

З’єднувачі M8 та M12 для монтажу

З’єднувачі M8 і M12 для монтажу дають змогу виконувати гнучке з’єднання кабелів різної довжини на місці. Гвинтове з’єднання належить до класичних технологій з’єднання. Мідні проводи будь-якого типу можна надійно під’єднувати без попередньої обробки. Для надійної передачі сигналів і живлення доступні екрановані й неекрановані з’єднувачі у прямому та кутовому виконаннях.