cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20150120| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Panel feed-through terminal block, connection method: Push-lock connection, Push-in spring connection, number of positions: 4, load current: 41 A, cross section: 2.5 mm2 - 16 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 64.4 mm, color: gray
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||