З’єднання Push-in Технологія з'єднання Push-in дозволяє здійснювати пряме з’єднання провідників перерізом від 0,25 мм² без використання інструментів. Спеціальна контактна пружина забезпечує низькі зусилля введення, високу силу витягання проводу і неперевершену якість контакту.

Технологія з’єднання Push-in

Переваги

  • Швидке з’єднання провідників без інструментів завдяки технології безпосереднього вставлення
  • Зручне підключення завдяки меншому зусиллю введення
  • Висока сила витягання проводу завдяки пружинній конструкції
  • Стійке до вібрацій підключення проводу, яке не потребує технічного обслуговування, із надійним електромонтажем і зручним приведенням у дію завдяки натискному елементу контрастного кольору
  • Легке від’єднання провідника без інструментів

Докладно про з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in розроблена для безпосереднього підключення проводу. Жорсткі провідники чи провідники з наконечником під’єднують в точці підключення без використання інструментів. Особливий контур пружини з’єднання Push-in дає змогу з легкістю виконувати підключення. Вставлення не потребує великих зусиль, що значно полегшує електромонтаж.

Спеціальна контактна пружина, зроблена з високоякісної пружинної сталі, автоматично відкривається під час вставлення провідника, що забезпечує достатню силу притискання до струмової шини. Високий контактний тиск та шар олова на пружинній кишені або шині гарантують надійне електричне з’єднання. У разі застосування зусилля розтягування, зусилля витягування провідника збільшується внаслідок висування та фіксації пружини у корпусі. Це гарантує максимальне контактне натискання, високу стійкість провідника до витягання, а також вібростійкість і газонепроникність з’єднання.

Для від’єднання провідників і під’єднання гнучких провідників без наконечника потрібно відпустити пружину, натиснувши на спеціальний елемент, — легко та без прямого контакту зі струмопровідними частинами.

Використання попередньо оброблених провідників, наприклад, із наконечником або іншими засобами захисту зрощування, має сенс лише в тому разі, якщо цього вимагають правила експлуатації обладнання або якщо провідник доводиться неодноразово від'єднувати та знову під'єднувати. Необроблені кінці провідників мають тенденцію до роз’єднання з часом.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням Push-in


Клемний блок зі з’єднанням Push-in

Клемний блок PT 2,5

Клемні блоки

Тепер є простий спосіб під’єднання провідників із перерізом від 0,25 до 25 мм² за допомогою технології з’єднання Push-in — напряму й без інструментів. Спеціальні контактні пружини дозволяють легко під’єднувати провідники і гарантують високу якість контакту. Під час електромонтажу малих і гнучких провідників від 0,14 мм² необхідно спочатку привести в дію натискний елемент, перш ніж вводити провідник у клемну камеру. Для виймання провідника просто задійте натискний елемент. При цьому провідник можна легко витягти з клемного блоку.

У разі використання технології Push-in ми рекомендуємо застосовувати наконечники, особливо для малих і гнучких провідників.

Штекери FKC зі з’єднанням Push-in

Штекери FKC зі з’єднанням Push-in

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Завдяки з’єднанню Push-in можна реалізувати натискні елементи без негативного впливу на розмір конструкції. Тому цей варіант є більш поширеним і підтримує розкриття пружини, якщо провідник має недостатню жорсткість на згинання. Помаранчевий колір також забезпечує високий рівень впізнаваності. З’єднання Push-in також сумісне з компактними клемами.

Монтажна система IPD

Монтажна система IPD

Відкрийте для себе простий розподіл енергії з монтажною системою IPD для будівель або інфраструктурних споруд. Система IPD (Installation Power Distribution) повністю змінна і являє собою оптимальне рішення для використання у світильниках.

Технологія Push-in забезпечує можливість зручного підключення без використання інструментів 3- і 5-полюсних кабелів до 2,5 мм² навіть у важкодоступних місцях. За допомогою натискних елементів можна від’єднати вже підключені провідники чи під’єднати провідники без наконечників.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів і модульні контактні вставки Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації забезпечують просте підключення проводу без використання інструменту. Широкий асортимент продукції пропонує відповідні контактні вставки з технологією Push-in для будь-якого застосування. Гнучкі провідники з наконечниками або одножильні провідники з поперечним перерізом від 0,25 до 6 мм² можна надзвичайно легко вставляти безпосередньо у з’єднання.

Шляхом відкривання пружини за допомогою натискного елемента можна легко під'єднувати провідники невеликих поперечних перерізів від 0,14 мм² або від’єднувати вже під’єднані провідники. Особливо компактна клемна камера контактних вставок Push-in забезпечує високу щільність монтажу, яку до цього можна було реалізувати лише за допомогою класичних обтискних з’єднань. За допомогою варіантів із великою кількістю полюсів можна зручно під’єднувати до 72 сигнальних контактів в одному з’єднувачі B24. Електромонтаж контактних вставок, які вже змонтовані в шафі керування, також можна легко реалізувати за допомогою технології Push-in.

Наш асортимент виробів із бічним з’єднанням Push-in


Клемний блок PTV 2,5 з боковим з’єднанням Push-in

PTV 2,5

Клемні блоки

Бічна технологія Push-in клемних блоків є модифікацією згаданої вище технології Push-in. Принцип дії цих технологій однаковий, але фронтальне прокладання провідників було замінено на вертикальне прокладання провідників. Завдяки цьому клемні блоки можна використовувати у пласких шафах керування або для простої заміни наявного електромонтажу з бічним прокладанням провідників.

У разі використання технології Push-in ми рекомендуємо застосовувати наконечники, особливо для малих і гнучких провідників.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням Push-in без натискного елемента


Клеми для друкованої плати SPT зі вставленим провідником

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Відкривання пружини для від’єднання чи під’єднання гнучких провідників здійснюється викруткою безпосередньо на приводному валу. Залежно від застосування це запобігає ненавмисному відкриванню без інструмента. Цей варіант з’єднання, зокрема у пружинному штекері, забезпечує зручність роботи двома руками під час підключення гнучких провідників.