Пружинне з’єднання Пружинне з’єднання забезпечує швидке й захищене від вібрацій підключення проводу.

Пружинне з’єднання клемного блока

Переваги

  • Економія часу за рахунок простоти користування
  • Перевірена вібростійкість завдяки пружинним контактним елементам
  • Висока якість контакту завдяки використанню високоякісних матеріалів
  • Можливість підключення провідників із номінальним перерізом із наконечником або без нього завдяки максимальному монтажному простору

Докладно про пружинне з’єднання

Вироби Phoenix Contact з пружинним з’єднанням гарантують зручність підключення та інтуїтивно просте користування. Пружинні з’єднання являють собою чудове рішення для компактного, простого та безпечного електромонтажу будь-яких різновидів провідників з перерізом від 0,08 до 185 мм². Характерна риса технології пружинного з’єднання — утримання провідника пружиною. Контактне натискання визначається зусиллям пружини.

Наш асортимент виробів з пружинним з’єднанням


Клемний блок із пружинним з’єднанням

Клемний блок ST 2,5

Клемні блоки

У разі використання пружинної технології пружину розмикають викруткою через приводний вал. При цьому викрутка фіксується у відкритій точці з’єднання. Завдяки цьому обидві руки користувача залишаються вільними, і можна підключати навіть гнучкі провідники без наконечника. Тимчасово зафіксована викрутка не дає точці з’єднання закритися, а також служить візуальним орієнтиром. Після виймання інструмента пружина притискає провідник до шини. Послаблення з’єднання відбувається у такий самий спосіб.

Пружинне з’єднання у з’єднанні для друкованої плати

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Пружину розмикають викруткою через приводний вал. При цьому викрутка фіксується у відкритій точці з’єднання й забезпечує зручне підключення проводів усіх типів. У разі виймання викрутки пружина притискає провідник до збірної шини і забезпечує тривалий стабільний контакт завдяки визначеному контактному зусиллю.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням Power-Turn


Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Power-Turn

PTPOWER 185

Клемні блоки

Технологія пружинного з’єднання PowerTurn дає змогу швидко та просто підключати товсті провідники з перерізом від 16 до 185 мм² за допомогою звичайної викрутки, зробивши лише один рух важелем. Пружини з високоякісної сталі (максимум три) у поєднанні з призматичним дном корпусу клеми, а також високоякісні мідні сплави забезпечують довговічне й вібростійке підключення проводів.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням T-LOX


Пружинне з’єднання у сильнострумових прохідних клемах

Сильнострумові прохідні клеми

Провідники з поперечним перерізом 35 мм² і більше можна під’єднувати без особливих зусиль. Точка з’єднання відкривається вгору, що забезпечує вільний огляд точки з’єднання. Це означає, що навіть короткі або багатопроводові провідники можна легко вставляти й під’єднувати до точки з’єднання зверху. Важіль контрастного кольору приводиться в дію за допомогою викрутки.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням SUNCLIX


Пружинне з’єднання у з’єднувачах для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем

Пружинне з’єднання SUNCLIX використовується у з’єднувачах для фотоелектричних систем без ізолятора, важеля чи пружини з постійним натягом. Сам пружинний елемент встановлений із можливістю обертання, а для забезпечення контакту з провідником він просто притискається до фіксації. Ця особливість забезпечує дуже гнучкі можливості використання пружинного з’єднання SUNCLIX.