З’єднання Push-Lock Технологія з’єднання Push-Lock забезпечує просте й безпечне підключення проводу без використання інструментів.

З’єднання Push-Lock вилки M12

Переваги

  • З’єднання жорстких і гнучких провідників з наконечниками і без них без інструментів
  • Інтуїтивно зрозуміле підключення проводу завдяки колірному й номерному кодуванню контактних важелів
  • Довговічне та стійке до вібрацій з’єднання захисного заземлення та екранування на 360 °
  • Висока сила витягання проводу завдяки перевіреній пружинній технології
  • Просте від’єднання кабелю без інструменту

Докладно про з’єднання Push-Lock

За допомогою з’єднання Push-Lock можна легко і без інструментів з’єднувати мідні проводи всіх типів шляхом легкого вставляння чи відкривання важеля.

Гнучкі провідники без наконечників або провідники з великим поперечним перерізом можна легко під’єднувати за допомогою важелів. Для цього точка з’єднання повністю відкривається кольоровим важелем і залишається в цьому відкритому положенні. Для підключення проводу важіль закривається. Одножильні провідники та провідники з наконечником підключають шляхом безпосереднього вставлення. Відкривати місце контакту, як раніше, більше не потрібно. Перевірена пружинна технологія гарантує міцне та стійке до вібрацій з’єднання. Для від’єднання підключеного провідника потрібно перевести важіль у відкрите положення і відкрити точку з’єднання. Тоді провідник можна вийняти без жодних зусиль. Усі металеві частини з’єднання виконані зі стійких до корозії матеріалів.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням Push-Lock


Круглі з’єднувачі зі з’єднанням Push-Lock

Круглі з’єднувачі зі з’єднанням Push-Lock

Для електромонтажу для передачі сигналів, даних і живлення за допомогою круглих з’єднувачів M8 і M12 Push-Lock не потрібна ані викрутка, ані допомога іншого працівника. Підключайте одножильні й підготовлені провідники просто та без використання інструментів шляхом безпосереднього вставлення.

Для підключення жил із тонких проводів або провідників із великим поперечним перерізом, а також для від’єднання вже під’єднаних провідників просто відкрийте точку з’єднання за допомогою важеля. Тримач контакту позначений кольором і номером. Це спрощує призначення провідників і запобігає помилкам підключення. Міцне й безпечне з’єднання гарантує довговічну стабільність і визначене контактне зусилля.

З’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock

З’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock

З’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock пропонують зручні рішення для польового електромонтажу. Завдяки технології Push-Lock як жорсткі, так і гнучкі провідники можна під’єднувати без інструментів — швидко, безпечно та інтуїтивно зрозуміло. Зручність у використанні значно скорочує час монтажу.

Кольоровий важільний механізм забезпечує легке відкривання й закривання точки з’єднання. Це дає змогу легко під’єднувати й від’єднувати навіть тонкодротові провідники. Компактна конструкція з’єднувачів IPD ідеально підходить для застосувань з обмеженим монтажним простором.