Connect what matters
1000 інноваційних сфер застосування. Партнер, який об’єднує
Нові можливості для застосування потребують інноваційних з’єднань. Як партнер у сфері технологій з’єднання, ми забезпечуємо надійну, ефективну та стабільну передачу живлення, сигналів і даних. Так з’являються спеціалізовані системи, які прискорюють процеси та відкривають шлях інноваціям. В автоматизації, транспорті, інфраструктурі та цифрових рішеннях технології з’єднання — Connectivity — поєднують не просто окремі елементи, а те, що справді важливо, з тим, що дає відчутний результат: Connect what matters.
1000 кВт для незалежного енергопостачання Наші технології з’єднання стабілізують енергопостачання критичної інфраструктури — і кожне з’єднання допомагає берегти здоров’я.
З’єднання гарантують безпеку, коли передача енергії залишається контрольованою, системи працюють стабільно, а критично важливі процеси не порушуються навіть за складних умов. Це дарує впевненість у тому, що електроенергія буде доступна саме тоді, коли вона потрібна. Завдяки надійній інфраструктурі на основі акумуляторних систем накопичення енергії оператори критично важливих об’єктів можуть забезпечувати відмовостійкість там, де перебої неприпустимі: Connect what matters.
Економія енергії до 10 % для більшої впевненості у майбутньому Наші технології з’єднання — основа енергоефективних мереж постійного струму, у яких кожне з’єднання працює на майбутнє.
Постійний струм дозволяє використовувати енергію безпосередньо там, де вона виробляється. Зменшення втрат на перетворення енергії скорочує експлуатаційні витрати та підвищує ефективність системи. Проте роз’єднання електричного кола під навантаженням може спричинити небезпечну електричну дугу, що становить загрозу для персоналу й обладнання. Наші з’єднувачі для мереж постійного струму убезпечують з’єднання та роз’єднання під навантаженням. Завдяки цьому вони захищають персонал, скорочують час простоїв і підвищують експлуатаційну готовність обладнання. Connect what matters.
100 % надійності, що об’єднує людей Наші технології з’єднання непомітно забезпечують надійне енергопостачання — і завдяки з’єднанням люди стають ближчими
З’єднання поєднують усе, що має взаємодіяти: людей, системи, технічні рішення та інформацію. Вони долають відстані, забезпечують надійний обмін інформацією в складних системах і завдяки точності, міцності та високій продуктивності створюють основу для безперебійної роботи й довіри. Коли цифрові сервіси об’єднують родини, команди та інфраструктуру, електричні з’єднання допомагають відчути близькість попри відстані. Connect what matters.
500 кВт, які рухають людей Наші технології з’єднання забезпечують швидке заряджання — і з’єднання відкриває шлях до мобільності
Щоб електротранспортом було зручно користуватися щодня, потрібна надійна інфраструктура зарядки. А для швидкого, комфортного та безперебійного заряджання вона має бути оснащена високоефективними технологіями з’єднання. Саме цим вимогам відповідають наші рішення Connectivity в системах High Power Charging. Коли енергія безпечно й ефективно надходить до автомобіля, з’єднання забезпечує рух — назустріч новим маршрутам. Connect what matters.
15 кВт·год для стовідсоткового відчуття захищеності Наші технології з’єднання забезпечують надійне енергопостачання оселі — і кожне з’єднання додає впевненості.
Удома спокійніше, коли ви завжди маєте власне автономне джерело електроенергії. Для цього домашнім накопичувачам потрібні технології з’єднання, які убезпечують передачу електричної потужності, розумне керування та стабільний потік енергії. Так власна генерація електроенергії дарує відчуття впевненості саме тоді, коли це найбільше потрібно. Connect what matters.
Технології з’єднання друкованих плат
З’єднання, що мають значення: клеми та з’єднувачі для друкованих плат допомагають створювати надійні інтерфейси для електроніки майбутнього. Асортимент продукції Phoenix Contact забезпечує надійну, ефективну та адаптовану до конкретних завдань передачу сигналів, даних та живлення — від компактних технологій підключення пристроїв до рішень для передачі великих струмів. Так ви отримуєте саме те з’єднання, яке потрібне для найважливішого — вашого конкретного завдання.
З’єднувачі та розподільники
На польовому рівні, у пристроях та інфраструктурі широкий асортимент з’єднувачів Phoenix Contact пропонує надійні рішення для промислових і напівпромислових застосувань: від круглих з’єднувачів і з’єднувачів для передачі даних, пристроїв накопичення енергії та з’єднувачів для фотоелектричних систем до промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації. Розподільники й адаптери, а також готові для монтажу або підготовлені кабелі та проводи доповнюють асортимент і допомагають створити комплексні рішення для з’єднання саме там, де вони потрібні.
З’єднувачі для електромобільності
Для створення потужної та надійної інфраструктури зарядки потрібні технології з’єднання, які безпечно передають великий струм і відповідають вимогам сучасної електромобільності. Лінійка CHARX connect від Phoenix Contact має широкий асортимент зарядних кабелів постійного та змінного струму, зарядних розеток і гніздових частин для системи зарядної станції, які можна гнучко використовувати в приватних, комерційних та громадських системах заряджання. Так створюються міцні, перспективні з’єднувальні інтерфейси для безпечного та ефективного заряджання електромобілів відповідно до конкретних потреб.