AI-XL 4 -10 GY
-
Yüksük
3201932
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 19,5 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Göbek uç Bağlantıları |
İletken kategorisi | çok telli iletkenler, sınıf 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Ürün özelliği | Önemli ölçüde artırılmış halka çapı sayesinde kısa devre dayanıklı kablolar (NSGAFÖU) için uygundur |
UL onaylı | |
Yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan üretilmiştir | |
UL 486F gerekliliklerine uygun | |
Polipropilenden üretilmiş plastik halka | |
Halojensiz | |
Uzun/kısa süreli sıcaklık: +105 °C/+120 °C |
İletken bağlantısı | |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 19,5 mm |
Temas uzaklığı | 10 mm |
Maksimum soyma uzunluğu | 16 mm |
Yüksük çapı | 2,9 mm |
Kılıfın duvar kalınlığı | 0,2 mm |
İzole kılıfın kalınlığı | 0,3 mm |
İzole kılıfın iç ölçüleri | 7,9 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Malzeme | CU-DHP |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Kaplama | galvanik kalay kaplamalı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Teknik veriler | |
Uzunluk | 19,5 mm |
Ortam koşulları | |
Optimum ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23,00 °C 50,00 % Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir |
Daimi sıcaklık | 105 °C (-40 °C yüksüz / 0 °C dinamik yük) |
Kısa süreli sıcaklık | 120 °C |
Standarda uygun tasarım | UL 486F-E, Sonderfarbe |
Ürün numarası | 3201932 |
Ambalaj birimi | 100 pc |
Satış Kodu | BH3 |
Ürün Kodu | BH341S |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918117344 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,375 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,375 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
Avantajlarınız
Daha önceki yöntemler doğru kablo yalıtımını elde etmek için çok daha zaman alıcıdırlar
Bu yüksükler kısa devre korumalı kablolar için kullanılabilirler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018