AI 1 - 8 RD -1000
-
Yüksük
3200904
Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Göbek uç Bağlantıları |
İletken kategorisi | çok telli iletkenler, sınıf 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Ürün özelliği | UL onaylı |
Yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan üretilmiştir | |
Boyut açısından DIN 46228-1 ve UL 486F gerekliliklerine uygundur | |
Polipropilenden üretilmiş plastik halka | |
Halojensiz | |
Uzun/kısa süreli sıcaklık: +105 °C/+120 °C |
İletken bağlantısı | |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1 mm² |
İletken kesit alanı AWG max. | 18 |
Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 14 mm |
Temas uzaklığı | 8 mm |
Maksimum soyma uzunluğu | 11 mm |
Yüksük çapı | 1,5 mm |
Kılıfın duvar kalınlığı | 0,15 mm |
İzole kılıfın kalınlığı | 0,3 mm |
İzole kılıfın iç ölçüleri | 3 mm |
Renk | kırmızı (RAL 3001) |
Malzeme | CU-DHP |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Kaplama | galvanik kalay kaplamalı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Teknik veriler | |
Uzunluk | 14 mm |
Ortam koşulları | |
Daimi sıcaklık | 105 °C (-40 °C yüksüz / 0 °C dinamik yük) |
Kısa süreli sıcaklık | 120 °C |
Standarda uygun tasarım | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
Ürün numarası | 3200904 |
Ambalaj birimi | 1.000 pc |
Satış Kodu | BH3 |
Ürün Kodu | BH3411 |
Katalog Sayfası | Sayfa 481C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918094454 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,097 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,092 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
Avantajlarınız
Plastik kovanlı yüksükler yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır
Yakın bağlantı yalıtımı güvenilirliği artmaktadır ve telleri raptetme önlenir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018