Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTPOWER 95-3L/FE-F - Yüksek akım klemensi
3260127

Yüksek akım klemensi, Bloke edilmiş, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 232 A, bağlantı sayısı: 8, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: PowerTurn bağlantısı, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri/siyah-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek akım klemensli büyük iletkenler için de hızlı ve kolay bağlantı mümkündür
Mevcut test bağlantısına ilave olarak ray tipi klemensler de bağlanabilir, bunlardan her birinde de iki test kablosu mevcuttur
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.