MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP
-
İzolasyon kuvvetlendirici
2924061
Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici. Ex bölgedeki yaklaşım sensörleri ve anahtarlarını çalıştırır. Sinyaller 2 röle çıkışı (N/A kontak) üzerinden güvenli bölgeye iletilir. Kablo hata algılama (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | İzolasyon kuvvetlendirici |
Ürün gamı | MACX Analog |
Uygulama | Dijital IN |
Kanal sayısı | 1 |
Tip | Ex i SIL fonksiyonel emniyet ile izole amplifikatörler |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
İşlevsellik | |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2/giriş, güç besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2/giriş/güç kaynağı, DIN ray konnektörü | |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maks. akım tüketimi | 30 mA (24 V DC) |
Güç kaybı | < 1 W |
Güç tüketimi | < 1 W |
Sinyal: NAMUR | |
Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
Giriş sayısı | 1 |
Mevcut giriş kaynakları | NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6) |
anahtarlama kontakları | |
Dirençli devreli anahtarlama kontakları | |
Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | < 1,2 mA (devre dışı) |
Anahtarlama eşiği "1" sinyal akımı | > 2,1 mA (İletim) |
Kısa devre akımı | 8 mA |
Değişken histerisis | < 0,2 mA |
Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
DIP siviç ile aktivasyon/ deaktivasyon | |
Yüksüz gerilim | 8 V DC |
Anahtarlama: Röle | |
Kontak tipi | 2 N/A kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 500 VA |
Önerilen minimum yük | 5 V / 10 mA |
Anahtarlama frekansı | ≤ 20 Hz (yüksüz) |
Sinyal | |
Çıkış sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 9,6 V |
Maks. çıkış akımı Io | 10 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 25 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF, 1 mH / 590 nF, 10 µH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
Kırmızı LED (hat hatası) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 107,9 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 253 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
125 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2022122316115975 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
UL 61010 Listed | |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifika | 17-KA4BO-0409X |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Sertifika | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | DNV 18.0114 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
EN 61326 |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2924061 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1213 |
Katalog Sayfası | Sayfa 155C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356337359 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 175 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137,9 g |
Gümrük tarife no | 85365019 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | ec5dee07-a19b-4d6f-a245-e0828c0c6291 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2904684
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
D-UKK 3/5 - Kapak 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Kapak 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponent klemensi 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Direnç network'ü 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Direnç network'ü 1642820
Avantajlarınız
DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
4 yollu elektriksel izolasyon
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
2 röle sinyal çıkışı (N / O kişi); çıkış 2 de çıkış sinyal bir hata olarak kullanılabilir
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018