HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL
-
Muhafaza
1413433
HEAVYCON ADVANCE kovan muhafaza, B24, paslanmaz çelik vida kilitleme (Alyan vidası) ile, tuzlu suya dayanıklı alüminyum, yükseklik: 93,7 mm, 1 x M40 dişli ile, yandan kablo çıkışı, yüzey hariç; iletken conta (elektromanyetik uyumluluk özellikleri)
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Vida kilitlemeli muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Ürün gamı | HC-ADV |
Uygulama | Offshore/EMC |
Tasarım | B24 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x M40 |
Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
Kablo çıkışı | yandan |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Sıkma torku | 3 Nm ... 5 Nm (kovan muhafazasındaki M6 tespit vidaları için) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 57 mm |
Yükseklik | 93,7 mm |
Uzunluk | 152 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
Montaj kesiğinin uzunluğu | 112 mm |
Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 sa) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Darbe dayanımı | IK09 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | 1x M40 |
Kilitleme tipi | Vidalı |
Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
Ürün numarası | 1413433 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7APH |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626030463 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 392 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 374,2 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 5,992 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
HC-B-AF - Panel montaj flanşı 1686533
-
HC-B-AF-SET - Panel montaj flanşı 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Koruma kapağı 1690765
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411128
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kablo rakoru 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411192
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastik etiket 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profil conta 1409820
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Kondüit adaptörü 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Kondüit adaptörü 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Kondüit adaptörü 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Kondüit adaptörü 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Kondüit adaptörü 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Kondüit adaptörü 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Kondüit adaptörü 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Kondüit adaptörü 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Kondüit adaptörü 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Kondüit adaptörü 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Kondüit adaptörü 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018