Sanayi tipi konnektörler
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profil conta
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI
-
Profil conta
1409820
B24...EEE tipi kovan muhafazası için profil conta
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Tasarım
B24
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
55 mm
Yükseklik
7,8 mm
Uzunluk
149,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
NBR, iletken
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 125 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1409820
Ambalaj birimi
10 pc
Minimum sipariş miktarı
10 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7APZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356750899
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,85 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,97 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,369 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Krimp kontaklar
Modüler kontak ara parçaları
Adaptör plakaları
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı