CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
-
USB PCB konnektörleri
1332636
USB PCB konnektörleri, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 9, 5 Gbps, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Lehim bağlantısı, USB 3.0
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Veri konnektörü (cihaz tarafı) |
Tasarım | USB-A |
Sensör tipi | USB 3.0 |
Kutup sayısı | 9 |
Bağlantı profili | USB-A |
Ambalaj tipi | Tepsi |
Slot sayısı | 1 |
Tip | Dişi |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/2) | 30 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 1500 V |
Nominal akım | 1,8 A |
Hacim direnci | 30 mΩ |
Frekans aralığı | 20 Hz ... 500 Hz |
İzolasyon direnci | 1000 MΩ |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | USB 3.2 Gen 1 |
İletim hızı | 5 GBit/s |
Güç iletimi | 54 W |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Lehim bağlantısı |
Genişlik | 7,2 mm |
Yükseklik | 12,5 mm |
Uzunluk | 24,2 mm |
PCB'ye yönlendirme | 90,00 ° |
Muhafaza kısmının rengi | mavi |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 4T |
Test gerilimi İletken/İletken | 500 V |
Test gerilimi İletken/Ekran | 500,00 V |
Hızlanma | 3,1 m/s² |
Halojensiz | evet |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 5000 |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 35,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | < 10 N |
Test şartnamesi | |
Spesifikasyon | EIA 364-1000 |
Frekans | 20-500 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Hızlanma | 3,10 m/s² |
Test süresi | 15,00 dk |
Kontak direnci R1 | 30,00 mΩ |
Test şartnamesi | |
Spesifikasyon | 60068-2-27 |
Hızlanma | 30,00 g |
Her yön için şok sayısı | 18,00 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Montaj tipi | Dalga lehimleme |
Proses açıklamaları | |
Proses | Dalga lehimleme |
Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
Ürün numarası | 1332636 |
Ambalaj birimi | 100 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNDAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151629946 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,33 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,33 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Dalga lehimleme için optimize edilmiştir
5 Gbps'ye kadar veri iletimi
Kullanışlı tabla paketleme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018