UTMED 6-PE - Topraklama klemensi
3047442

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı şekle sahip geçiş klemensleri mevcuttur
Baskılı anahtarlama sembolleri sayesinde temiz seçim
Kolay kullanım
Açık
Altı fonksiyon kanalı
Kompakt tasarım
Esnek ve kapsamlı aksesuarlar
Güvenilir son pozisyonlara dayalıdır