CSA
Onay kimliği: 2030668| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 4 | ||||
| C | ||||
| 20 - 4 | ||||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63053| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,5 - 16 | ||||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 4 | ||||
| C | ||||
| 20 - 4 | ||||
LR
Onay kimliği: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40040916| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,5 - 16 | ||||
PRS
Onay kimliği: TE/2107/880590/21DNV
Onay kimliği: TAE000010TcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||
EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0005UUL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||