Tehlikeli madde etiketi, Kart, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Elmas, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 9, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 25 mm
Tesis markalama
Açık bir tesis markalama sistemi işletme hatalarını önler ve yönlendirmeyi kolaylaştırır: İş güvenliği için vazgeçilmezdir. Bilgi ve güvenlik işaretleri; tesis işletimi, onarım işleri, servis ve bakım için önemli bilgiler sağlar. Phoenix Contact etiketleme malzemeleri, doğru tesis markalama için yasal gereklilikleri karşılar.
Zorunluluk işareti, Kart, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Nakledilen sıvılar için markalama etiketi, DIN 2403'e uygun CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) ve CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) donatımı için
İç etiket, Tabaka, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 38 mm, metin alanı genişliği: 90 mm
Uyarı etiketi, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: yapışkan bant
Etiket, yangın saptama sistemlerinin markalanması için, Kart, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Dikdörtgen, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Etiket, acil duruş düğmelerinin markalanması için, Kart, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 90 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 90 mm, metin alanı genişliği: 90 mm
Zorunluluk işareti, Rulo, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Etiket taşıyıcılar, siyah (RAL 9005), montaj tipi: vida, perçin, metin alanı yüksekliği: 38000 mm, metin alanı genişliği: 110000 mm
Nakledilen sıvılar için markalama etiketi, DIN 2403'e uygun CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) ve CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) donatımı için
Avantajlarınız
- Farklı çözümler – farklı uygulamalar için çeşitli malzemeler
- Hazır etiketler ve yazdırılabilir malzemeler
- Çevresel etkilere karşı mükemmel direnç, uzun ömürlü, güvenli sistem markalaması sağlar
Uyarı etiketi
Uyarı etiketleri
Uyarı etiketleri sistem ve atölyelerde tehlikeli bölgeleri tanımlamak için kullanılır. Son derece esnek, yumuşak PVC etiketler, hazır veya baskısız olarak temin edilir.
Yasak işareti
Yasak işaretleri
Yasak işaretleri, tehlikeye neden olabilecekleri için yasaklanan eylemleri belirtir. Üç farklı tasarım mevcuttur. Markalı ve markasız versiyonlar tüm uygulamaları kapsar ve maksimum esneklik sağlar.
Zorunluluk işareti
Zorunluluk işaretleri
Zorunluluk işaretleri belirli bir davranış biçmini tanımlar ve çalışma bölgesindeki kazaları önlemek için kullanılır. Özel etiketleme için baskılı veya baskısız olarak temin edilir.
Tehlikeli madde etiketi
Tehlikeli madde etiketleri
Tehlikeli Maddelerle İlgili Alman Yönetmeliğine (GefStoffV) göre tehlikeli madde etiketleri, tehlikeli maddeler borulardan taşınıyorsa boru etiketlerini markalamak için kullanılır. Baskılı ve baskısız tiplerde temin edilirler.
Boru etiketleri
Boru etiketleri
Boru etiketleri sıvı veya gazları tanımlamak için kullanılır. Renkli baskılı boru etiketleri, DIN 2403'e göre boru hatlarının tek tek etiketlemesine olanak sağlar.
Yangın alarm sistemleri için iliştirilen bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemleri için bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemlerinin etiketlenmesi için kendinden yapışkanlı etiketler, ilgili yangın alarmlarını tanımlamak için kullanılır. Oldukça esnek PVC etiketler baskılı ve baskısız tiplerde temin edilir.
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonlarının kolayca görülebilen etiketleri Alman Makine Yönetmeliğine göre zorunludur. Bunun için kart formatında baskılı ve baskısız etiketler mevcuttur.
Manyetik etiket
Manyetik etiketler
Manyetik etiketler, kalıcı markalama istemediğiniz durumda esnek bir çözüm sağlar. Gerektiğinde metal yüzeylere kolayca takılır ve sökülürler. PMM manyetik etiketler üç renkte mevcuttur.