US-PML-F100 (D50)
-
Etiket
0803869
Etiket, yangın saptama sistemlerinin markalanması için, Kart, kırmızı/beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Dikdörtgen, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama alanı | DIN 4066 standardına göre duman alarmlarının tanımlanması |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 4 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 2 |
| Baskı | Dikdörtgen |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Genişlik | 50,00 mm |
| Yükseklik | 50,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 50 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 50 mm |
| Folyo gücü | 60 µm |
| Yapışkan gücü | 25 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | çok renkli (RAL -) |
| kırmızı (RAL 3001) | |
| beyaz (RAL 9010) | |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Test Bb |
| Süre | 96 h |
| Test için sıcaklık | 120 °C |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | > 10 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 22 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 0803869 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2619 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626173146 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,24 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,24 g |
| Gümrük tarife no | 39199080 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018