Uyarı etiketi, sipariş: hatta göre, yellow (RAL 1018), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Tesis markalama
Açık bir tesis markalama sistemi işletme hatalarını önler ve yönlendirmeyi kolaylaştırır: İş güvenliği için vazgeçilmezdir. Bilgi ve güvenlik işaretleri; tesis işletimi, onarım işleri, servis ve bakım için önemli bilgiler sağlar. Phoenix Contact etiketleme malzemeleri, doğru tesis markalama için yasal gereklilikleri karşılar.
Uyarı etiketi, sipariş: hatta göre, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, metin alanı yüksekliği: 37 mm, metin alanı genişliği: 74 mm
Yasak işareti, sipariş: kart ile, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Plastik pop perçinler
Plastik etiket, Tabaka, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 90 mm, metin alanı genişliği: 38 mm
Uyarı etiketi, sipariş: kart ile, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 25 mm
Zorunluluk işareti, sipariş: hatta göre, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Manyetik etiket, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 20 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm
Manyetik etiket, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm
İç etiket, Tabaka, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 38 mm, metin alanı genişliği: 90 mm
Avantajlarınız
- Farklı çözümler – farklı uygulamalar için çeşitli malzemeler
- Hazır etiketler ve yazdırılabilir malzemeler
- Çevresel etkilere karşı mükemmel direnç, uzun ömürlü, güvenli sistem markalaması sağlar
Uyarı etiketi
Uyarı etiketleri
Uyarı etiketleri sistem ve atölyelerde tehlikeli bölgeleri tanımlamak için kullanılır. Son derece esnek, yumuşak PVC etiketler, hazır veya baskısız olarak temin edilir.
Yasak işareti
Yasak işaretleri
Yasak işaretleri, tehlikeye neden olabilecekleri için yasaklanan eylemleri belirtir. Üç farklı tasarım mevcuttur. Markalı ve markasız versiyonlar tüm uygulamaları kapsar ve maksimum esneklik sağlar.
Zorunluluk işareti
Zorunluluk işaretleri
Zorunluluk işaretleri belirli bir davranış biçmini tanımlar ve çalışma bölgesindeki kazaları önlemek için kullanılır. Özel etiketleme için baskılı veya baskısız olarak temin edilir.
Tehlikeli madde etiketi
Tehlikeli madde etiketleri
Tehlikeli Maddelerle İlgili Alman Yönetmeliğine (GefStoffV) göre tehlikeli madde etiketleri, tehlikeli maddeler borulardan taşınıyorsa boru etiketlerini markalamak için kullanılır. Baskılı ve baskısız tiplerde temin edilirler.
Boru etiketleri
Boru etiketleri
Boru etiketleri sıvı veya gazları tanımlamak için kullanılır. Renkli baskılı boru etiketleri, DIN 2403'e göre boru hatlarının tek tek etiketlemesine olanak sağlar.
Yangın alarm sistemleri için iliştirilen bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemleri için bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemlerinin etiketlenmesi için kendinden yapışkanlı etiketler, ilgili yangın alarmlarını tanımlamak için kullanılır. Oldukça esnek PVC etiketler baskılı ve baskısız tiplerde temin edilir.
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonlarının kolayca görülebilen etiketleri Alman Makine Yönetmeliğine göre zorunludur. Bunun için kart formatında baskılı ve baskısız etiketler mevcuttur.
Manyetik etiket
Manyetik etiketler
Manyetik etiketler, kalıcı markalama istemediğiniz durumda esnek bir çözüm sağlar. Gerektiğinde metal yüzeylere kolayca takılır ve sökülürler. PMM manyetik etiketler üç renkte mevcuttur.