Tesis markalama

Tesis markalama

Açık bir tesis markalama sistemi işletme hatalarını önler ve yönlendirmeyi kolaylaştırır: İş güvenliği için vazgeçilmezdir. Bilgi ve güvenlik işaretleri; tesis işletimi, onarım işleri, servis ve bakım için önemli bilgiler sağlar. Phoenix Contact etiketleme malzemeleri, doğru tesis markalama için yasal gereklilikleri karşılar.

Go to Product Detail Page for item 1014180
PML-M100 (D50)R - Zorunluluk işareti
PML-M100 (D50)R - Zorunluluk işareti
1014180

Zorunluluk işareti, Rulo, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014237
PML-T105 (26X280)R - Boru hattı etiketi
PML-T105 (26X280)R - Boru hattı etiketi
1014237

Boru hattı etiketi, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 26 mm, metin alanı genişliği: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 0803871
US-PML-F200 (D50) - Etiket
US-PML-F200 (D50) - Etiket
0803871

Etiket, yangın saptama sistemlerinin markalanması için, Kart, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Dikdörtgen, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014312
PMM (EX40)R - Manyetik etiket
PMM (EX40)R - Manyetik etiket
1014312

Manyetik etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 40 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 0803041
UCT-PMLP (90X38) - Plastik etiket
UCT-PMLP (90X38) - Plastik etiket
0803041

Plastik etiket, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 38 mm, metin alanı genişliği: 90 mm

Avantajlarınız

  • Farklı çözümler – farklı uygulamalar için çeşitli malzemeler
  • Hazır etiketler ve yazdırılabilir malzemeler
  • Çevresel etkilere karşı mükemmel direnç, uzun ömürlü, güvenli sistem markalaması sağlar
“Tehlikeli gerilim” uyarı etiketi

Uyarı etiketi

Uyarı etiketleri

Uyarı etiketleri sistem ve atölyelerde tehlikeli bölgeleri tanımlamak için kullanılır. Son derece esnek, yumuşak PVC etiketler, hazır veya baskısız olarak temin edilir.

“Dokunmayın” yasak işareti

Yasak işareti

Yasak işaretleri

Yasak işaretleri, tehlikeye neden olabilecekleri için yasaklanan eylemleri belirtir. Üç farklı tasarım mevcuttur. Markalı ve markasız versiyonlar tüm uygulamaları kapsar ve maksimum esneklik sağlar.

“Kulak koruyucu takın” zorunluluk işareti

Zorunluluk işareti

Zorunluluk işaretleri

Zorunluluk işaretleri belirli bir davranış biçmini tanımlar ve çalışma bölgesindeki kazaları önlemek için kullanılır. Özel etiketleme için baskılı veya baskısız olarak temin edilir.

Tehlikeli madde etiketi

Tehlikeli madde etiketi

Tehlikeli madde etiketleri

Tehlikeli Maddelerle İlgili Alman Yönetmeliğine (GefStoffV) göre tehlikeli madde etiketleri, tehlikeli maddeler borulardan taşınıyorsa boru etiketlerini markalamak için kullanılır. Baskılı ve baskısız tiplerde temin edilirler.

Boru etiketleri

Boru etiketleri

Boru etiketleri

Boru etiketleri sıvı veya gazları tanımlamak için kullanılır. Renkli baskılı boru etiketleri, DIN 2403'e göre boru hatlarının tek tek etiketlemesine olanak sağlar.

Yangın alarm sistemleri için iliştirilen bilgi işaretleri

Yangın alarm sistemleri için iliştirilen bilgi işaretleri

Yangın alarm sistemleri için bilgi işaretleri

Yangın alarm sistemlerinin etiketlenmesi için kendinden yapışkanlı etiketler, ilgili yangın alarmlarını tanımlamak için kullanılır. Oldukça esnek PVC etiketler baskılı ve baskısız tiplerde temin edilir.

Acil duruş butonları için etiketler

Acil duruş butonları için etiketler

Acil duruş butonları için etiketler

Acil duruş butonlarının kolayca görülebilen etiketleri Alman Makine Yönetmeliğine göre zorunludur. Bunun için kart formatında baskılı ve baskısız etiketler mevcuttur.

“Düzey 1” manyetik etiket

Manyetik etiket

Manyetik etiketler

Manyetik etiketler, kalıcı markalama istemediğiniz durumda esnek bir çözüm sağlar. Gerektiğinde metal yüzeylere kolayca takılır ve sökülürler. PMM manyetik etiketler üç renkte mevcuttur.