Manyetik etiket, Rulo, sipariş: hatta göre, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm
Tesis markalama
Açık bir tesis markalama sistemi işletme hatalarını önler ve yönlendirmeyi kolaylaştırır: İş güvenliği için vazgeçilmezdir. Bilgi ve güvenlik işaretleri; tesis işletimi, onarım işleri, servis ve bakım için önemli bilgiler sağlar. Phoenix Contact etiketleme malzemeleri, doğru tesis markalama için yasal gereklilikleri karşılar.
Plastik etiket, Tabaka, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 38 mm, metin alanı genişliği: 110 mm
Zorunluluk işareti, sipariş: kart ile, mavi (RAL 5015), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Yasak işareti, Rulo, sipariş: hatta göre, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Manyetik etiket, Rulo, sipariş: hatta göre, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 40 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm
Uyarı etiketi, sipariş: kart ile, yellow (RAL 1018), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 25 mm
Boru hattı etiketi, sipariş: hatta göre, turuncu (RAL 2003), müşteri talebine göre etiketlenir: Asitler, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, metin alanı yüksekliği: 280 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Yasak işareti, Rulo, sipariş: hatta göre, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Boru hattı etiketi, sipariş: hatta göre, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir: Tutuşmayan sıvılar, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, metin alanı yüksekliği: 280 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Yasak işareti, sipariş: kart ile, kırmızı (RAL 3001), müşteri talebine göre etiketlenir: Diyagonal çubuk, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Avantajlarınız
- Farklı çözümler – farklı uygulamalar için çeşitli malzemeler
- Hazır etiketler ve yazdırılabilir malzemeler
- Çevresel etkilere karşı mükemmel direnç, uzun ömürlü, güvenli sistem markalaması sağlar
Uyarı etiketi
Uyarı etiketleri
Uyarı etiketleri sistem ve atölyelerde tehlikeli bölgeleri tanımlamak için kullanılır. Son derece esnek, yumuşak PVC etiketler, hazır veya baskısız olarak temin edilir.
Yasak işareti
Yasak işaretleri
Yasak işaretleri, tehlikeye neden olabilecekleri için yasaklanan eylemleri belirtir. Üç farklı tasarım mevcuttur. Markalı ve markasız versiyonlar tüm uygulamaları kapsar ve maksimum esneklik sağlar.
Zorunluluk işareti
Zorunluluk işaretleri
Zorunluluk işaretleri belirli bir davranış biçmini tanımlar ve çalışma bölgesindeki kazaları önlemek için kullanılır. Özel etiketleme için baskılı veya baskısız olarak temin edilir.
Tehlikeli madde etiketi
Tehlikeli madde etiketleri
Tehlikeli Maddelerle İlgili Alman Yönetmeliğine (GefStoffV) göre tehlikeli madde etiketleri, tehlikeli maddeler borulardan taşınıyorsa boru etiketlerini markalamak için kullanılır. Baskılı ve baskısız tiplerde temin edilirler.
Boru etiketleri
Boru etiketleri
Boru etiketleri sıvı veya gazları tanımlamak için kullanılır. Renkli baskılı boru etiketleri, DIN 2403'e göre boru hatlarının tek tek etiketlemesine olanak sağlar.
Yangın alarm sistemleri için iliştirilen bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemleri için bilgi işaretleri
Yangın alarm sistemlerinin etiketlenmesi için kendinden yapışkanlı etiketler, ilgili yangın alarmlarını tanımlamak için kullanılır. Oldukça esnek PVC etiketler baskılı ve baskısız tiplerde temin edilir.
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonları için etiketler
Acil duruş butonlarının kolayca görülebilen etiketleri Alman Makine Yönetmeliğine göre zorunludur. Bunun için kart formatında baskılı ve baskısız etiketler mevcuttur.
Manyetik etiket
Manyetik etiketler
Manyetik etiketler, kalıcı markalama istemediğiniz durumda esnek bir çözüm sağlar. Gerektiğinde metal yüzeylere kolayca takılır ve sökülürler. PMM manyetik etiketler üç renkte mevcuttur.