PP-H 6/ 1-M BU - Konnektörler
3061703

Konnektörler, Kendi kendine montaj için, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi