CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-64372_B1_B2Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40043445Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,5 - 6 |