PH 6/6 - Kablo muhafazası
3000684

Kablo muhafazası, pin aralığı: 49,2 mm, derinlik: 52,3 mm, genişlik: 49,2 mm, yükseklik: 21 mm, pin sayısı: 6, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Bağlantı kablolarında gerginliği önlemek için dayanıklı kablo muhafazası
Genişlik kaybı olmadan dizilebilir
Fişleri işaretlemek için ek kapsam