VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı
2905652
VALVETRAB MS T1/T2 ürün serisi tip 1/2 arestörler için taban elemanı, ikaz kontaklı. Versiyon: 1-kanallı
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Dokunma emniyetli panoya montaj için. UC > 500 V uygulamalar için, yandaki ve bağlantı alanındaki mesafeler topraklanmış olanlar dahil aktif kısımlar arasında minimum 5 mm olmalıdır. |
Ürün tipi | Taban elemanı |
Ürün gamı | VALVETRAB MS |
IEC kategorisi | I / II |
T1 / T2 | |
EN tip | T1 / T2 |
Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
Kutup sayısı | 1 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | İkaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nominal gerilim UN | 500 V AC |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
30 V DC | |
Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1 A |
1 A (UL) | |
1 A |
Bağlantı yöntemi | Çift bağlantılı klemensler |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 (IEC) |
10 ... 2 (UL) | |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 (IEC) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,6 mm |
Yükseklik | 77,1 mm |
Derinlik | 89,2 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
gri (RAL 7042) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 600 V AC |
Nominal yük akımı IL | 80 A (seri 16 mm² geçiş kablajlı) |
80 A (seri 16 mm² geçiş kablajlı) | |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gL/gG) |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 160 A (gL/gG) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | maks. 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g |
Titreşim (çalışma) | 5g |
UL spesifikasyonları | |
SPD Tipi | 4 (for Type 2 applications) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
Not | 2005 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
Not | 2007 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Montaj konumu | Yatay, düz montajlı DIN ray, NS 35 |
Ürün numarası | 2905652 |
Ambalaj birimi | 12 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1151 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356983372 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 101 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 87 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Köprü 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Köprü 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Köprü 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Köprü 2809254
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
Avantajlarınız
Rak montaj 2U panel uygulamaları
Geçme yönü iletken eksenine paralel
Topraklı ikaz kontaklı veya ikaz kontaksız tipleri
DIN rayı montajı
Tip 1 ve Tip 2 VAL-MS fişi takılır
Fiş ilk defa takıldığında kodlama koruyucu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018