Klemens etiketleri - ZBN 18,LGS:ERDE
2749589

Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, etiketli, yatay: Topraklama sembolü, montaj tipi: kenetlenir, klemens genişliği için: 18 mm, yazı alanı boyutu: 18 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 5


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiketli cihaz işaretleyici
Genişlik 18 mm
Tip yassı
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 5
Her sıradaki etiket sayısı 5
Etiket şeridi sayısı 10
Baskı yönü yatay
Baskı Topraklama sembolü

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C

Montaj tipi kenetlenir

Renk beyaz
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Komponentler silikon ve halojen içermez

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C

Genişlik 17,5 mm
Genişlik 18 mm

Ürün numarası 2749589
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2122
Katalog Sayfası Sayfa 63C-6-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918099220
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 0,83 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,594 g
Gümrük tarife no 49119900
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantajlarınız

17.5 mm aralıklı beş ayrı etiketlerin oluşur
Yassı etiket şeritleri