Etiket şeridi - ZBN 18:UNBEDRUCKT
2809128

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: kenetlenir, klemens genişliği için: 18 mm, yazı alanı boyutu: 18 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 5


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
Genişlik 18 mm
Tip yassı
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 5
Her sıradaki etiket sayısı 5
Etiket şeridi sayısı 10

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C

Montaj tipi kenetlenir

Renk beyaz
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Komponentler silikon ve halojen içermez

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C

Genişlik 17,5 mm
Genişlik 18 mm

Genel CMS ile etiketlenebilir

Ürün numarası 2809128
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2112
Katalog Sayfası Sayfa 314C-2-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918076245
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 0,81 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,8 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantajlarınız

17.5 mm aralıklı beş ayrı etiketlerin oluşur
Yassı etiket şeritleri