UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sigortalı klemens
3046414

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 6,3 x 32, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit:  0,2 mm2- 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşırı kompakt tasarım
Güvenlik kolunda her iki tarafta test bağlantısı
Demiryolu uygulamaları için test edildi