TB 10,3-HESILED 1000V I
-
Sigortalı klemens
3211246
Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam, sigorta tipi: Midget / 10.3 x 38, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit: 0,75 mm2- 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sigortalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sigorta tipi | Cam |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Sigorta | Midget / 10.3 x 38 |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 16 mm² |
Nominal kesit AWG | 4 |
Katman 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 2 ... 2,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 14 mm |
İç silindirik gösterge | A7 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60269-1 / -2 |
İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 18 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,75 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 18 ... 3 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1 mm² ... 16 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1 mm² ... 16 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 10 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 10 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,75 mm² ... 10 mm² |
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 18 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,75 mm² ... 10 mm² |
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 18 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 1 mm² ... 6 mm² |
Nominal akım | 32 A (akım ve gerilim sigorta ile belirlenir) |
Maksimum yük akımı | 32 A (akım ve gerilim sigorta ile belirlenir) |
Nominal gerilim | 1000 V (akım ve gerilim sigorta ile belirlenir) |
Nominal kesit alanı | 16 mm² |
Genişlik | 18 mm |
Renk | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60269-1 / -2 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3211246 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1234 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626002040 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 99,99 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,99 g |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 56-18 - Tarak köprü 3009299
-
EB 2-18 - Tarak köprü 3009300
-
EB 3-18 - Tarak köprü 3009305
-
EB 4-18 - Tarak köprü 3009306
-
VS-UK 10,3-HESI N 3POL - Bağlantı pini 3048409
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tornavida 1212587
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
FUSE 10,3X38 2A PV - Sigorta 3061295
-
FUSE 10,3X38 4A PV - Sigorta 3061305
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Sigorta 3061318
-
FUSE 10,3X38 8A PV - Sigorta 3061321
-
FUSE 10,3X38 10A PV - Sigorta 3061334
-
FUSE 10,3X38 12A PV - Sigorta 3061347
-
FUSE 10,3X38 16A PV - Sigorta 3061350
-
FUSE 10,3X38 20A PV - Sigorta 3061363
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0827464
-
ZBF 16 CUS - Etiket şeridi yassı 0827465
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0824678
-
UCT-TMF 16 - Klemens etiketleri 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0829693
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FUSE 10,3X38 15A PV - Sigorta 3061348
-
FUSE 10,3X38 25A PV - Sigorta 3061364
-
FUSE 10,3X38 25A PV 900V - Sigorta 3061365
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Sigorta 3062778
-
FUSE 10,3X38 8A PV A - Sigorta 3062779
-
FUSE 10,3X38 12A PV A - Sigorta 3062781
-
FUSE 10,3X38 16A PV A - Sigorta 3062782
-
FUSE 10,3X38 15A PV A - Sigorta 3062784
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018